mtu Kinetic PowerPack 在世界大部分地区提供交钥匙安装服务,可利用我们的标准供货范围或根据您的具体要求提供定制化解决方案。无论您选择哪个方向,都可以保证质量和价值。我们提供的所有第三方设备都有与我们核心产品相同的质保,责任主体单一。
适合您电力需求的交钥匙解决方案
机柜
可供室外使用的集装箱机组 - 我们的标准集装箱机组可以交付到现场,即插即用。我们提供配备减振降噪设计的集装箱机组,噪音控制水平可低至60dBA
机房设备
我们的系统可以按需定制,以满足特殊的机房安装要求。我们将与您或您指定的设计人员合作,达成一个完整的机房解决方案,包括消音设备、排气系统、消防、通风和其他管路系统。
建筑物
在特定地区,我们可以作为总包商承建所有机房机电安装工程,包括安装包含有内部设备室的能源中心。我们在全球各地都有合作伙伴,协助我们完成交付。
现场控制柜
必要的输入、输出和旁通断路器集成在我们的核心产品中。我们可以拓展产品供货范围,对中压装置加入上游输入板和下游输出板。
chai油储存和分配
mtu Kinetic PowerPack 系列可以在柴油发电机组模式下连续运行,运行时间仅受柴油供应的限制。我们在安装大容量油罐、燃油输送和燃油过滤系统方面拥有丰富经验,并了解各地区的燃油储存法规。
排烟系统
不锈钢排烟管路与发动机排气口相连,将燃烧废气输送到高位。
功率管理
复杂的安装工程可能需要使用电源管理和监控系统。我们的控制系统专家可专门为您开发基于 HMI 的监控,用于低压或中压应用场景。mtu Kinetic PowerPack 系统默认并不要求加入监测系统。现场要求(如远程控制中压环的开点)将决定它是否应成为交付解决方案的一部分。
交付和安装
mtu Kinetic PowerPack 以单体形式建造;很容易被拆卸和现场重新组装而不需要用到复杂的激光校准。多年来,当我们的现场调试团队经历过各类具有挑战性的安装环境,例如将 26 吨重的货物运入电梯。因此,易于拆卸和重新组装的特性将会起到重要作用。您会在世界各地见到 mtu Kinetic PowerPack 设备,从城市屋顶和地下室到雨林、沙漠和山顶等不同地方。
极端条件
凭借我们覆盖全球的业务网点,我们可以涉及其他供应商可能无法开展y的环境。我们有处理高海拔地区、低环境温度和极端天气条件的经验。我们的设计团队将确保您的资产得到保护,无论气候如何。
项目管理
我们专注于在时间和预算允许范围内提供最优动态 UPS 解决方案我们可以提供 AutoCAD 和 BIM 建模,同时在项目的安装阶段进行现场指导。
培训
当然,我们可以为您很好地维护和保养我们的设备。但我们也提供产品培训,帮助您增加对我们系统的认知和理解。培训可安排在比利时制造工厂、任一家全球办事处或直接在现场安排。培训根据您的需求量身定制,确保您的工作人员熟悉技术特性及其工作原理。
联系我们