动态 UPS 系统由动能驱动,由电气旋转机器提供输出电压。它们利用柴油机提供“无限“后备电源。
这是一种与静态UPS系统不同的,后者通过电力电子设备提供输出电压,由电池提供储备能量。
简而言之,动态 UPS 的关键优势在于:
成本方面
- 总拥有成本(TCO)低
- 行业中最小的占地面积
- 低维护成本
- 模块化和可扩展的解决方案
技术和操作方面
- 自然通风
- 适用于温度高达 50°C的恶劣环境条件
- 无需适用化学电池
- 不因使用而发生性能衰减
- 低压和中压设计
- 具有提供高短路电流的能力
服务和维护方面
- 每十年进行一次系统大修
- 超过 20 年的运行寿命
- 更容易维护
- 减少废弃物和碳足迹
联系我们