cityscape_mirrored.jpg
发电

固定陆用发电机发动机

在柴油发电机驱动生产方面,mtu 拥有半个多世纪的经验,您可信赖久经考验的 mtu 发电用发动机。

mtu 固定陆用发电机组应用的发动机尺寸紧凑,可轻松与发电机配套成发电机组。发动机输出功率范围介于 407 kW 到 3490 kW 之间,可配套成应急备用、常用和调峰发电机组(常用/备用电源:50/60 Hz)。mtu 发动机能满足行业最高标准的负载系数,拥有优秀的突加突卸能力(即使面对频繁变化的负荷),迅速的可靠的起动性能,以及高效的发动机功率输出。此外,mtu 发动机的维护保养时间间隔长,燃油油耗低因而降低了运营成本,更有行业领先的发动机电喷和共轨技术,保证能满足现行的排放法规。mtu 固定陆用发电机组的发动机应用广泛,不仅适用于医院,数据中心,机场,办公建筑,购物中心和工业设施,也适用于公共设施、酒店和赌场。

60 多年的丰富经验

我们在柴油发电机驱动系统生产方面,累积了半个多世纪的专业经验,所有产品历经实践检验、品质可靠。

紧凑

尺寸紧凑,可轻松与发电机配套成发电机组。

功率范围广

发动机输出功率范围介于 407 kW 到 3490 kW 之间,可配套成应急备用、常用和调峰发电机组。

发机驱动型发电机系列

我们的系列产品涵盖 50 Hz 和 60 Hz 市场的发动机,前者最高功率可达 4000 kVA,后者为 3250 KWe

mtu 1600 系列

功率范围
50 Hz:460-635 kWm
60 Hz:400-670 kWm
mtu 1600 发电机组采用 mtu 的尖端技术制造,功率范围为 400 到 600 kWe(460 到 730 kVA),具有出色的可靠性。

mtu 2000 系列

功率范围
50 Hz:580-1235 kWm
60 Hz:710-1370 kWm
mtu 2000 可靠性高,应用范围广泛。功率范围为 680 到 800 kWe (60 Hz),770 到 1270 kVA (50 Hz)。

mtu 4000 系列

功率范围
50 Hz:1200-3300 kWm
60 Hz:1100-3500 kWm
mtu 4000 系列性能优异,结构稳固、油耗低。功率范围为 1550 到 3250 kWe (60 Hz),1600 到 4000 (kVA)。

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

发电

Interview with Chris Pritchard on sustainable solutions and AVK's experience with HVO fuel

Rolls-Royce and AVK now provide over 3.5 gigawatts of backup power in the UK. Data centers and the financial sector are increasingly turning to sustainable solutions. In this interview, Pritchard talks about the trends he sees here and his experience with the use of the sustainable fuel HVO.

了解更多内容

发电

Walking the journey to Net Zero together

At the mtu Power Generation Symposium, experts discussed how mtu solutions are helping to master the energy transition.

了解更多内容

发电

面向未来港口物流的氢基能源

杜伊斯堡港将成为欧洲首个实现气候中和的内陆集装箱码头,这要归功于mtu氢基动力解决方案。

了解更多内容

发电

Helping data centers towards net-zero

Are we on the way to climate-neutral data centers? Experts from Rolls-Royce Power Systems provide an outlook.

了解更多内容

下载我们的最新宣传册

4000 系列命名法概览

宣传册

下载 (PDF 1 MB)

发电产品宣传册

下载 (PDF 8 MB)

相关内容

了解我们旨在满足您具体要求的其他服务。
发电

发电产品

不只发电那么简单。

了解更多内容

发电

发电应用解决方案

了解更多内容

发电

发电应用

当今世界瞬息万变,能源需求日渐高涨,您需要一个可靠、高效的发电供应商,来确保持续供电。

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容