发电

新型 mtu 天然气动力 500 系列

始终满足您需求的可持续解决方案 
 
 功率范围:
 50 Hz:250 – 550 kWe 
 60 Hz: 250 – 550 kWe

我们始终满足您的需求

发电需求通常非常具体。我们对具体要求也具体对待。我们将灵活的产品与智能系统、专家咨询和全面服务相结合,为客户提供可持续解决方案,确保产品在整个生命周期内始终性能最佳。新型 mtu 500 系列就是这样的解决方案。

有了 mtu 500 系列,天然气发电机组的功率范围可达 250-550 kWe,是公用事业、工业和其他应用的理想之选。整套设备中的 mtu 模块控制 (MMC) 可监控所有发电机组活动,与微电网环境无缝集成,并创建数字链路与我们的全球服务网络相连接。

燃

天然气

输出

250、360 和 550 kWe

频率

50 Hz 和 60 Hz

效率

比我们 400 系列发电机组高 3.1%,出类拔萃

连接

远程连接我们的全球服务支持

灵活性

适应性强,得益于
mtu 模块控制系统

可持续、具有成本效益的能源解决方案

整合 500 系列燃气发电机组、光伏和电池储能系统

微电网使用案例:德国的一个购物中心

如何削减 42% 的能源成本

一个结合燃气发电机组(如新的 mtu 500 系列)的热能和电力与太阳能电池板和电池储能系统的微电网解决方案,可以减少 42% 的能源成本。如何实现?下载以下例,了解如何:

  • 优化您的能源成本
  • 获得电网独立

mtu 500 系列一览

mtu 6R500 GS 

频率:50 Hz / 60 Hz
输出:250 kWe / 250 kWe
能量输入:597 kWin / 2109 kBTU/hr
电效率:41.8% / 40.5%

mtu 8V500 GS 

频率:50 Hz / 60 Hz
输出:360 kWe / 360 kWe
能量输入:847 kWin / 3010 kBTU/hr
电效率:42.5% / 40.8%

mtu 12V500 GS 

频率:50 Hz / 60 Hz
输出:550 kWe / 550 kWe
能量输入:1292 kWin / 4637 kBTU/hr
电效率:42.6% / 40.5%

了解更多技术信息,请参阅所有发电产品

适合多种应用

能源需求持续增加,工业场所、数据中心、医院和许多其他设施都需要能源。新型 mtu 500 系列天然气发电机组是这种任务的理想之选。

无论是作为独立机组使用,还是作为热电联供 (CHP) 电厂或微电网的一部分,这一发电机组适合多种应用场景,可降低运营成本,并提供清洁、可靠的电力。

天然气

  • 公用事业公司
  • 数据中心
  • 工业应用
  • 医院
  • 酒店

微电网支持

我们的微电网产品涵盖许多解决方案和服务,包括咨询、规划、硬件、软件、安装和维护。我们会向您展示如何进一步优化性能、节约成本,例如,将 mtu 500 系列发电机组与不同能源和蓄能解决方案一同集成到微电网中。

mtu 500 系列的亮点

燃气发动机

燃烧技术得到改进,提高发动机效率,降低燃成本。

发电机组

为发动机量身定制,发电机组提供出类拔萃的可靠性和高效率。

点火系统

点火系统由微处理器控制,可根据气体质量调整最佳点火时间和点火能量。

混合气冷却器

两级混合式冷却器提高发动机性能和热利用率。

数字连接

系统可配备数据记录器,能访问我们的数字解决方案,包括远程监控、快速可靠的服务支持,以及即将推出的预警故障预防和运营优化等其他功能。

mtu 模块控制 (MMC)

如果说燃气发动机是发电机组的核心,那么 mtu 模块控制就是大脑。MMC 自动化系统安装在发电机组旁的一个单独面板中,处理连续监测和控制整个系统所需的所有重要功能。
 
 重要功能:
 - 带彩色触摸屏的工业 PC
 - 监测全部流程
 - 记录所有活动
 - 无缝环境集成
 - 多模块系统联网
 - 支持多种协议
 - 可选择通过 DSL 或 ISDN 远程诊断
 - 可选择融合短信/电子邮件客户端(故障通知、所有仪表读数每日报告)

灵活的热回收装置

该装置确保水套、润滑油和冷却剂混合物的最高热效率。
 (扩大供应 / GR 配置范围)

余热回收

在 CHP 系统中,带有余热交换器的余热回收系统能实现最高热效率。mtu 12V500 GS 版本中的余热交换器单独提供。
 (扩大供应 / GC 配置范围)

1

燃气发动机

燃烧技术得到改进,提高发动机效率,降低燃成本。

2

发电机组

为发动机量身定制,发电机组提供出类拔萃的可靠性和高效率。

3

点火系统

点火系统由微处理器控制,可根据气体质量调整最佳点火时间和点火能量。

4

混合气冷却器

两级混合式冷却器提高发动机性能和热利用率。

5

数字连接

系统可配备数据记录器,能访问我们的数字解决方案,包括远程监控、快速可靠的服务支持,以及即将推出的预警故障预防和运营优化等其他功能。

6

mtu 模块控制 (MMC)

如果说燃气发动机是发电机组的核心,那么 mtu 模块控制就是大脑。MMC 自动化系统安装在发电机组旁的一个单独面板中,处理连续监测和控制整个系统所需的所有重要功能。
 
 重要功能:
 - 带彩色触摸屏的工业 PC
 - 监测全部流程
 - 记录所有活动
 - 无缝环境集成
 - 多模块系统联网
 - 支持多种协议
 - 可选择通过 DSL 或 ISDN 远程诊断
 - 可选择融合短信/电子邮件客户端(故障通知、所有仪表读数每日报告)

7

灵活的热回收装置

该装置确保水套、润滑油和冷却剂混合物的最高热效率。
 (扩大供应 / GR 配置范围)

8

余热回收

在 CHP 系统中,带有余热交换器的余热回收系统能实现最高热效率。mtu 12V500 GS 版本中的余热交换器单独提供。
 (扩大供应 / GC 配置范围)

此处所示为 GC 配置(带 MMC)下的 mtu 8V500 发电机组

绿色氢气——未来的燃料

可再生能源将在未来的电力供应中发挥举足轻重的作用,特别是来自太阳和风力等资源。通过电解方式从可再生能源生产的氢气被称为“绿色”氢气。以这种方式产生的氢气可被现代燃气发动机作为气候中性的燃料使用,并以高效的方式转化为电能。余热可用于加热和冷却。我们新的 500 系列天然气系统可升级为使用绿色氢气运行。

优势:

应用的灵活性

mtu 模块控制(MC)自动化系统适应性极强,使发电机组可与不同应用甚至微电网等复杂系统相整合。

模块化设计

得益于我们的模块化产品和一一对应的
交付范围,我们可以为客户提供定制的
解决方案,适合各种发电
应用,从纯发电机组到复杂的
热电连供厂。

全球服务支持

所有设备均能集成到 mtu
服务产品中,并能得到我们全球
服务网络的支持。

低运营成本

42.6% 的发电机组功率效率“领跑”
电力领域,大幅
降低运营成本。

全面集成

智能集成的混合动力和微电网
解决方案最大程度减少运营成本
因此我们提供的解决方案受欢迎。

低排放

高效燃烧技术可持续降低
排放。

500 系统和 mtu 模块控制——完美匹配

mtu 模块控制 (MMC) - 持续系统监控

如果说燃气发动机是发电机组的核心,那么 mtu 模块控制就是大脑。MMC 自动化系统安装在发电机组旁的一个单独面板中,处理连续监测和控制整个系统所需的所有重要功能。

  • 带彩色触摸屏的工业 PC 
  • 监测全部流程 
  • 记录所有活动 
  • 无缝环境集成 
  • 多模块系统联网 
  • 支持多种协议 
  • 可选择通过 DSL 或 ISDN 远程诊断 
  • 可选择融合短信/电子邮件客户端(故障通知、所有仪表读数每日报告)

热电联供项目规划

提供个性化建议,打造个性化解决方案

我们为您的热电联供系统提供支持。要根据您的要求选择合适的热电联供系统,这取决于多种因素。我们为您提供全方位支持,从项目构思到实施。

  • 帮您规划新的热电联供模块
  • 帮您将热电联供模块并入您应用中的专业知识
  • 解释发动机、系统和单个组件所用的技术
  • 方案包含计划阶段的预算价格和进行实施的固定价格
  • 外围系统的设计与规划
  • 项目阶段服务解决方案的建议
  • 帮助回答法律问题(EEG,formaldehyde 奖金)

携手合作,助您成功

mtu 模块控制(MCC)自动化系统适应性极强,使发电机组可与不同应用甚至微电网等复杂系统相整合。

我们的承诺伴随产品生命周期的每个环节,从模拟到开发解决方案、调试和数字售后服务支持,包括动力改装和再制造。

项目规划和工程

  • 为各种发电解决方案提供专家规划支持
  • 协助将方案集成到您的应用中
  • 详细解释发动机、系统和部件
  • 规划阶段预算提案与固定实施价格
  • 外围系统的设计和规划支持
  • 服务解决方案的咨询和建议
  • 帮助回答法律问题(例如:德国《可再生能源法案》下的课税,formaldehyde 补贴)

生命周期解决方案

我们不仅善于制造机器,也精于制定出色的长期解决方案。作为单一来源的供应商,我们可在整个产品生命周期中提供支持——从规划和规格到项目管理、调试、服务等。因此,您将得到针对具体需求的集成解决方案,以及我们全球服务网络和预测性、预防性维护等数字服务(很快上线)的支持。

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

下载我们的最新宣传册

发电产品图片册

合作关系更上一层楼:完整的电力系统解决方案

下载 (PDF 8 MB)

相关内容

了解我们旨在满足您具体要求的其他服务。
发电

微电网和混合动力解决方案

微电网解决方案有助于未来能源可持续使用,确保可靠供电满足客户需求。

了解更多内容

Valuecare Agreements

无论机器在正常运行还是停机检修,每分每秒都要充分利用。价值关爱 协议使您能够做到这一点,具有强大的动能,性能和高枕无忧的功能。

了解更多内容

发电

mtu 天燃气动力 4000 系列

经济、可持续、可靠、灵活。功率范围 776—2535 kWe (50Hz) / 762—2521 kWe (60Hz)

了解更多内容

发电

储能控制

智能负载平衡。

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容