01B_MG_8365_oe_2019-cropped.jpg
发电

天然气发电机组

mtu 天然气发电机组提供持续、经济、可靠和可持续的能源。
Natural_Gas_Mood.jpeg
发电

天然气发电机组

mtu 天然气发电机组提供持续、经济、可靠和可持续的能源。

我们的天然气发电机组采用尖端技术,提供热电联供 (CHP) 和冷热电三联供 (CCHP) 解决方案。所有发电机组兼具高性能和低排放,电功率范围为 128 kWe 到 2535 kWe。该系统应用广泛,适用于公共建筑、住宅、工业和制造业等各种建筑设施。

天然气发电机组功率范围

我们提供一系列天然气发电机系统,具备多种性能和规格。

mtu 400 系列燃气发电机组

功率范围
50 Hz:163- 420 kWe
60Hz:128-358 kWe
占地极少。效率极高。紧凑型 400 系列系统针对天然气使用进行优化。燃烧室性能达到同类产品的最高水平。

mtu 500 系列燃气发电机组

功率范围
50 Hz: 250- 550 kWe
60 Hz: 250-550 kWe
我们的新型 mtu 500 系列天然气发电机组提供 250 至 550 kWe 的纯功率,可靠性强、效率高、极具灵活性。由于 mtu 模块控制 (MMC) 自动化系统监控所有发电机组活动,因此机组还可无缝集成到众多应用中,享受数字服务支持。

mtu 4000 系列燃气发电机组

功率范围
50 Hz:776 – 2535 kWe
60 Hz:760 - 2514 kWe
一流的功率密度:先进、可靠。4000 系列系统配有热回收单元,有利于优化辅助效率。该系统由发电机、点火系统、电机接口面板 (MIP) 和自动化系统 (MMC) 和爆震监测装置组成。

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

下载我们的最新宣传册

燃气动力 4000 系列

了解关于我们经济、可靠和可持续发电机组的更多信息。

下载 (PDF 7 MB)

发电产品图片册

下载 (PDF 8 MB)

相关内容

了解我们旨在满足您具体要求的其他服务。
发电

微电网和混合动力解决方案

微电网解决方案有助于未来能源可持续使用,确保可靠供电满足客户需求。

了解更多内容

Valuecare Agreements

无论机器在正常运行还是停机检修,每分每秒都要充分利用。价值关爱 协议使您能够做到这一点,具有强大的动能,性能和高枕无忧的功能。

了解更多内容

发电

mtu 天燃气动力 4000 系列

经济、可持续、可靠、灵活。功率范围 776—2535 kWe (50Hz) / 762—2521 kWe (60Hz)

了解更多内容

发电

储能控制

智能负载平衡。

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容