发电

燃气发电机组

功率范围:50 Hz: 250 – 2,535 kWe , 60 Hz: 30 – 2,514 kWe

无论哪个行业及领域,都需要稳定的电力输出

mtu燃气发电机组提供持续、经济、可靠和面向未来的电力。mtu发电机组以天然气、沼气和其他气体为燃料,采用尖端技术,提供热电联供(CHP)和冷热电三联供(CCHP)解决方案。所有燃气发电机组兼具高效率和低排放,电功率范围为776 kWe到2547 kWe。此外,4000系列燃气发电机组兼具掺氢功能,更加环保。

经济性

通过延长维护间隔和降低机油耗,减少生命周期成本。

可靠性

技术久经检验,全球成功装机数千台。

清洁技术

前沿尖端技术,如尾气后处理系统。

孤网

即使当地电网故障或不可靠,也能确保能源供应。

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。请咨询我司专家顾问,获取正确的解决方案。

燃气发电机组系列

我司系列产品涵盖50 Hz和60 Hz市场的燃气发电机组,前者最高功率可达2535 kWe,后者为2520 KWe。

天然气

功率范围
50 Hz: 776 – 2547 kWe
60 Hz: 30 – 2522 kWe
mtu 4000系列天然气机组具备可靠、高效、灵活的特点,在同类产品中具有最高的功率密度。

沼气和其他气体

功率范围
50 Hz: 800 – 2547 kWe
60 Hz: 762 – 2522 kWe
mtu 4000系列沼气机组具备可靠、高效、灵活的特点,在同类产品中具有最高的功率密度。

混合氢气

产品范围
mtu 4000系列燃气发电机组
未来的电力供应中,可再生能源将发挥至关重要的作用,尤其是太阳能和风能。所谓“绿氢”,指利用可再生能源电解制取的氢气。采用此方式发电时,此类氢气可用作现代燃气发动机的碳中和燃料,高效地转化为电能。余热可用于制热和制冷。mtu 4000系列发动机可用于混合氢气运行。

mtu燃气系统概述

mtu 4000系列天然气

功率范围
50 Hz: 776 – 2547 kWe
60 Hz: 30 – 2522 kWe

mtu 4000系列沼气机组

功率范围
50 Hz: 776 - 2547 kWe
60 Hz: 762 - 2522 kWe

查看所有发电产品

“新产品搜索”与“电力、排放和应用过滤工具”配合使用。

面向mtu燃气系统全面的、定制化的服务方案

我们的全套服务方案为您的发电投资提供全方位的定制支持,助力生命周期各个阶段都实现最优价值。
发电

Interview with Chris Pritchard on sustainable solutions and AVK's experience with HVO fuel

由 Silke Rockenstein

Rolls-Royce and AVK now provide over 3.5 gigawatts of backup power in the UK. Data centers and the financial sector are increasingly turning to sustainable solutions. In this interview, Pritchard talks about the trends he sees here and his experience with the use of the sustainable fuel HVO.

了解更多内容

发电

Walking the journey to Net Zero together

由 Lucie Maluck

At the mtu Power Generation Symposium, experts discussed how mtu solutions are helping to master the energy transition.

了解更多内容

发电

面向未来港口物流的氢基能源

由 Peter Thomas

杜伊斯堡港将成为欧洲首个实现气候中和的内陆集装箱码头,这要归功于mtu氢基动力解决方案。

了解更多内容

发电

Helping data centers towards net-zero

由 Silke Rockenstein

Are we on the way to climate-neutral data centers? Experts from Rolls-Royce Power Systems provide an outlook.

了解更多内容

下载宣传册

4000系列燃气发电机

经济、可持续、可靠、灵活。

下载 (PDF 7 MB)

发电方案指南

柴油发电机组、燃气发电机组、mtu动态UPS和mtu动力电池组。

下载 (PDF 6 MB)

沼气——可持续的燃料和可靠的收入来源

能源转型面临着诸多挑战,同时也提供了众多积极变革的机会。沼气可作为生产清洁、经济和可持续电力和热量的燃料,并具有非常广阔的前景。

下载 (PDF 6 MB)

发电机组同时用于制冷、供热和发电,助力欧司朗装置运营

欧司朗是一家跨国照明制造商,需要一个兼具供热和制冷功能的三联供解决方案,用于维持系统控制和激光系统有效运行的最佳温度。

欧司朗利用4000系列燃气发电机组:

  • 采用加热和冷却系统维持工厂车间温度适中
  • 在燃气发电机组需要进行大修前,确保每年正常运行时间最长达8000小时
  • 实现总效率达86%,电效率达44.3%

相关内容

了解我司旨在满足您具体要求的其他服务。
发电

帮助你踏上净零碳之旅

我们始终致力于提供更清洁、更安全、更具竞争力的解决方案。

了解更多内容

ValueCare长期维保协议

更长的正常运行时间=更长的停机时间

了解更多内容

发电

发电解决方案

无论需要持续电源还是备用电源,我们均可提供最优解决方案,满足广泛要求。

了解更多内容

发电

mtu 4000系列燃气发电机

经济、可持续、可靠、灵活。功率范围:776 - 2535 kWe(50Hz)/ 762 – 2521 kWe(60Hz)

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容