Hero_EnergyPack_QL_3840x2160px.jpg

mtu ENERGYPACK QL

输送电力和储能转变。
RR mtu battery_EV charging Singapore_1.jpg

mtu ENERGYPACK QL

输送电力和储能转变。
RR_MTU_KV_EV_Charging_Tankstelle_V2.jpg

mtu ENERGYPACK QL

输送电力和储能转变。
Microgrid_Batteriecontainer40ft_1_Photovoltaik_2021.jpg

mtu ENERGYPACK QL

输送电力和储能转变。

您可靠的能量存储和分配解决方案

您是否需要强大的储能解决方案? mtu EnergyPack QL是您的不二选择。该多功能储能系统采用尖端技术,超大容量,旨在满足动态和可持续能源形势需求。

大容量及多功能

可满足高达2000kVA和2200kWh的功率和容量要求,是多种应用场景的理想选择。

无缝安装

全面集成式解决方案,免去繁琐安装,确保快速启动和运行。

适用于工业/分布式公用事业

mtu EnergyPack QL能满足工业企业及分布式公用事业不同的储能需求。

工厂测试验收

即插即用的设计,经过工厂严格测试,确保最佳性能。

无与伦比的能量密度

采用40英尺长的ISO标准尺寸集装箱高效集成,兼顾功率和能量密度

耐用

mtu EnergyPack QL设计用于复杂环境,设备运行在类室内环境中,提供高鲁棒性解决方案

最佳效率

效率卓越,有效利用所有储能。

可靠性能

mtu EnergyPack QL提供高性能质保,为您持续创造价值

储能转变:
mtu EnergyPack QL

mtu EnergyPack QL用于多个领域的储能转变,包括工业制造、采矿、公共部门、公用事业、电网服务、独立电力供应商和偏远社区。采用即插即用的无缝集成设计,提供了无与伦比的多功能性、可扩展性和安全性。 mtu EnergyPack QL确保现代可持续技术的可靠性和效率,成为各种行业应用的理想选择。

Youtube Video

mtu EnergyPack QL

功率及容量:

1000 kVA、1500 kVA、2000 kVA
1069 kWh - 2234 kWh

可针对特定要求定制mtu EnergyPack QL,选项如下:

  • 50%过载能力(标准: 10%)
  • 工作环境温度50℃(标准:45°C)
  • 增强C5防腐蚀(标准:C3)
  • 用户友好触摸屏HMI显示
  • 可选择带或不带变压器(400V)

在新加坡转变快速充电

在新加坡壳牌充电站加装三个最先进的mtu EnergyPack,探索未来电动汽车充电。这些 高能量密度电池带来了可持续性和速度的转变,并利用当地可再生能源,包括屋顶太阳能。它们为每个充电站 增加180kW容量,重新定义新加坡的快速充电。先进的mtu EnergetIQ控制系统确保了高效电源管理,使超快速充电成为现实。跨入电动交通创新前沿。查看更多我们的最新资讯。

对mtu EnergyPack QL感兴趣? 了解其储能潜力。

我们的销售团队随时准备为您介绍这一创新解决方案。现在就联系我们。

为比格尔斯韦德对称公园提供电力:带电池储能的微电网Marvel

了解罗尔斯-罗伊斯在比格尔斯韦德对称公园的mtu微电网。我们先进的解决方案不仅确保了独立稳定的电力供应,还集成了最先进的电池储能功能:采用面向未来的能源解决方案,接纳韧性,降低成本,减少二氧化碳排放。加入我们,共同采用可持续、可靠和经济的电力供应。了解对称公园的电池储能微电网Marvel。

强化能源解决方案,应对电网挑战

电网的局限性给企业带来了巨大的障碍,导致等待时间延长和持续的电力接入限制。这些挑战阻碍了新业务建立,并限制了现有业务拓展。智能微电网为企业应对和克服电网挑战提供战略解决方案,为可持续增长创造机会。该方法优化成本,减少排放,助力建立更环保、更高效的运营环境。了解我们的解决方案如何让企业在不断变化的能源格局中发展壮大,确保不间断电力供应,并为持续成功奠定基础。

参考项目:比格尔斯韦德对称公园

我们与BasePower合作,提供全面的微电网解决方案,涵盖三个mtu 4000系列热电联产(CHP)电厂,两个mtu EnergyPack QL电池存储容器和两个mtu 2000系列备用发电机。中央智能微电网控制系统协调每个组件资产的无缝运行。

范围: BasePower主导详细的工作、采购、施工、调试。微电网包括连接到智能微电网控制系统的屋顶光伏板。我们通过为期五年的mtu ValueCare长期维保协议提供持续支持,确保工程师团队全天候响应。

地点
:英国比格尔斯韦德对称公园

客户
:BasePower有限公司 装机

容量
:达2MW,99.9%正常运行时间
​
时间表:正在进行和调试

“从电网切换到自给自足的微网对我们来说全新挑战。但我们与罗尔斯-罗伊斯合作,在项目过程中开发了这一解决方案,并对其进行了多次测试,以确保它能够投入使用。”——Robin Hardy, BasePower有限公司联合创始人兼项目总监

技术数据表
mtu EnergyPack QL 下载 (PDF 1 MB)

手册下载

mtu EnergyPack:可扩展一体化解决方案

解锁电力存储可能性。我们的多功能EnergyPack优化电力生产,增强电网管理,并促进稳定性。

下载 (PDF 1 MB)

微电网解决方案

微电网是分散的能源系统,由可再生能源发电、电力储存和传统发电组合而组成,以满足给定需求。

下载 (PDF 10 MB)

想要找到完美的产品或系统?

完全没有问题。我们的专家顾问可以提供指导。

发电

Interview with Chris Pritchard on sustainable solutions and AVK's experience with HVO fuel

Rolls-Royce and AVK now provide over 3.5 gigawatts of backup power in the UK. Data centers and the financial sector are increasingly turning to sustainable solutions. In this interview, Pritchard talks about the trends he sees here and his experience with the use of the sustainable fuel HVO.

了解更多内容

发电

Walking the journey to Net Zero together

At the mtu Power Generation Symposium, experts discussed how mtu solutions are helping to master the energy transition.

了解更多内容

发电

面向未来港口物流的氢基能源

杜伊斯堡港将成为欧洲首个实现气候中和的内陆集装箱码头,这要归功于mtu氢基动力解决方案。

了解更多内容

发电

Helping data centers towards net-zero

Are we on the way to climate-neutral data centers? Experts from Rolls-Royce Power Systems provide an outlook.

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容