ABOWIND_230519-Solarpark-Leutershausen_GVOMEDIA-136.jpg

发电 mtu EnergyPack QG

为可持续发展的明天提供动力。EnergyPack QG是电网级储能项目的完美解决方案。

发电

发电 mtu EnergyPack QG

为可持续发展的明天提供动力。EnergyPack QG是电网级储能项目的完美解决方案。

为您倾力打造的电网级储能解决方案

EnergyPack QG是一种理想的电池储能系统,可将大量可再生能源整合到电网中。EnergyPack QG的存储容量从4.47兆瓦时到超过100兆瓦时不等,专门针对表前公用事业级项目以及大型商业和工业应用方案进行了优化。EnergyPack QG的模块化设计实现了轻松的可扩展性,可以轻松地集成到任何规模的能源系统中。

该系统非常可靠,可防止因供电不稳或高需求引起的电网拥塞而导致意外停机。 EnergyPack QG可在产电高峰期间储存由可再生能源产生的多余电能,并在高需求期间供给这些电能。换句话说,就是充分利用能源交易机会来实现收入的最大化并降低成本。

基于行业领先技术的主要特性

最大限度提高安全性和可靠性。

延长使用寿命和维修间隔。

易于集成以减少安装时间和风险。

为高要求的电网级应用方案提供出色的性能。

智能控制平台mtu EnergetIQ可带来最佳的性能和灵活性。

立即联系我们,了解更多信息。

选择我们行业领先的技术来满足您的电网级能源需求。

mtu EnergyPack QG 剖析

在mtu EnergyPack QG的助力下,可以有效地实现太阳能和风能等可再生能源在电力系统中的高水平整合,它由以下五个基本组件组成:电池架->电池簇、电源转换系统 (PCS)、中压橇->撬装中压柜、 带分配电柜->配电柜的辅助电源变压器,以及mtu EnergetIQ资产控制器。

电池架->电池簇

可以通过电化学反应实现充电或放电的能量来源。结构化的系统,包括锂离子电池、冷却->冷却系统、布线->线缆、资产控制器和外壳。

电力转换系统 (PCS)

将储存的能源转换成适当的形式以供连接负荷使用。

中压变压器和开关设备

管理连接负荷的能源分配。

带分配电柜->配电柜的辅助电源变压器

提供额外的电力以支持EnergyPack QG的运行,并根据需要将电力分配给其他组件。

1

电池架->电池簇

可以通过电化学反应实现充电或放电的能量来源。结构化的系统,包括锂离子电池、冷却->冷却系统、布线->线缆、资产控制器和外壳。

2

电力转换系统 (PCS)

将储存的能源转换成适当的形式以供连接负荷使用。

3

中压变压器和开关设备

管理连接负荷的能源分配。

4

带分配电柜->配电柜的辅助电源变压器

提供额外的电力以支持EnergyPack QG的运行,并根据需要将电力分配给其他组件。

无限可扩展性足以满足项目特定要求

mtu EnergyPack QG是一种电池储能系统,可以无限扩展以满足特定项目需求,使其成为大规模电网应用的不二之选。

适用于各种应用场景的多样化解决方案

QG系统旨在通过坚固耐用的工业设计来处理要求苛刻的应用场景。您可以轻松定制它以满足自己的运营需求,并且可以随时进行扩充,以经济高效的方式增加资产价值。

储能

mtu EnergyPack可以存储产自各种来源的多余电能以备后用,例如对用电进行错峰调节。

能源交易

该系统可与mtu EnergetIQ相结合,以参与到更高级别的电力市场中,在日前交易、实时或日内交易以及辅助服务等方面具有潜在的收益前景。

调频

该解决方案支持电网并在负荷和发电之间保持持续平衡,能够对电网频率起到稳定作用(辅助服务)。

电压和无功功率调节

mtu EnergyPack中的电力电子设备有助于调节电网电压并管理在电网中循环往复的无功功率。

性能优化

结合以上功能,该系统可以整合大量的可再生能源,降低常规能源的发电成本,为并网应用方案提供可靠电力。

输配电支持

电网规模的储能解决方案具有高容量优势,可以推迟或免除对于电网基础设施的升级需求,从而更好地管理电网拥塞。

参考项目:SemperPower

We have provided a comprehensive EPC turn-key solution with one of our mtu EnergyPack QG systems, which happens to be the biggest battery storage facility in the Netherlands and one of the largest in the EU (at the time of commissioning).

范围

mtu EnergyPack QG包括:168个电池架、交流/直流逆变器、690 V / 30 KV规格的变压器、mtu EnergetIQ Manager。 EPC:施工、并网建设、现场设施、道路、围栏和土建工程,其中包括:物流、项目管理、质量控制和HSE监督。 机电安装、调试和检测。

描述

用于频率控制和套利的电池储能系统

地点

荷兰弗利辛根市

客户

SemperPower

安装容量

30.7 MW / 62.6 MWh, 0.5 C, 690 V / 30 KV

时间表

2022年12月 - 2023年2月
2023年8月调试

我们将加快能源转型视为我们的使命。为此,我们大力推行储能系统,在产电过剩时存储可持续能源,并在市场有用电需要时供给它们。我们很高兴能找到罗尔斯-罗伊斯作为我们的合作伙伴。罗尔斯-罗伊斯凭借其高质量的解决方案与我们朝着共同的目标迈进。

Dennis Schiricke - SemperPower B.V的首席执行官

Contact us today to learn how we can help you achieve your sustainability goals.

电池增强和与扩展

中文:​探索电池储能和增强的未来。在本视频中,您将了解更多关于电池储能系统发展前景和增强概念的信息。了解罗尔斯-罗伊斯如何开创未来的可持续能源解决方案。

Youtube Video

mtu EnergetIQ

Manager的设计宗旨是提高贵->提高发电厂的效能。它通过无缝集成发电厂的各种资产并自动控制发电、储电和用电需求来实现这一目标。凭借该mtu Asset Controller,您可以毫不费力地监测和控制mtu EnergyPack的功效水平。

下载我们最新的手册

电网级储能解决方案

用于公用事业服务的可再生能源的未来。

下载 (PDF 5 MB)

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容