01-edited-energypack_02_hero.png
发电

mtu EnergetIQ

犹如电厂的大脑。

mtu EnergetIQ Manager通过无缝集成各种资产并自动控制发电、储电和用电需求来优化贵电厂的效能。凭借mtu Asset Controller,您可以轻松地控制和监测mtu EnergyPack的功效水平。

覆盖全系统的服务

  • 具有易于使用的界面,适用于任何不同类型的设备。
  • 可轻松连接其他系统并可以自定义设置。
  • 能够控制和记录有权访问设备的人员身份并具备管理功能。
  • 基于项目具体分析的IT安全概念。

数据管理

  • 管理和分析与连接资产、开关设备和电网相关的数据。
  • 可通过基于Web的查询技术访问SQL数据库。
  • 模块化数据分析,这意味着您可以根据需要以不同的方式分析数据。通过仪表板和交互式报告进行数据可视化和报告。

功能

  • 实时控制、监测和保护。
  • 通过分析来评估资产状况。
  • 涵盖多种应用方案,包括备用市场、储能控制、旋转备用、减载和领域互联。
  • 生成具有预设和可自定义布局的趋势报告。

立即联系我们,了解更多信息。

选择我们行业领先的技术来满足您的电网级能源需求。

信息显示区将所有相关数据显示在一个屏幕上,包括发电机组、电池储能系统、光伏等资产。其内容介绍清晰易懂,包括全系统的状态、警报和相关电能数据。此外,用户可以使用区域特定的颜色和符号设置,以根据个人喜好自定义信息的显示方式。

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容