Update_EnergyPack_Titelmotiv (1).png
能源储存

储能系统

mtu EnergyPack 电池储能系统可最大限度地提高能源利用率,提高微电网的可靠性和盈利能力。

经济发展和人口增加使全球电力需求不断上升。各国政府以及工业领域正从传统的发电厂转向分布式可再生能源,给传统的集中式电网系统带来了挑战。mtu EnergyPack 是应对目前不断变化的能源环境的最佳方案,可使现有电力系统适应当前趋势。

与太阳能和风能等可再生能源结合使用,mtu EnergyPack 潜力无限——创造可持续的电力输送系统,为未来做好准备。无论您是需要完全自主的离网设施,还是只希望更高效地管理供电,例如进行调峰、负载转换或稳定电网,mtu EnergyPack 作为一款可扩展的一体化解决方案,可随时随地提供可靠电力。 

无论容量如何,mtu EnergyPack 都是微电网和能源系统的可靠储能解决方案。

mtu EnergyPack 是提升微电网和能源系统可靠性和盈利能力的关键部件。系统存储来自任何分布式电源(如发电机组、风力涡轮机或太阳能电池板)的电力,并在需要时供电。mtu EnergyPack 有不同尺寸可供选择:QS 范围包含 200 kVA 到 2,000 kVA,QL范围涉及 313 kWh 到2,084 kWh,以及满足电网规模存储需求的 QG,范围包含从 4,400 kVA 到4,470 kWh 的几乎任何尺寸。

因此,无论您需要什么功率和容量,mtu EnergyPack 都是满足能源需求的完美储能解决方案。集装箱外壳的内部分为几个区块,其中仅有部分可与外部空气接触,以保证敏感的电子元件和电池免受任何污染。

功率密度

mtu EnergyPack 的电池系统设计极其紧凑,外壳占地面积小,因此是物流空间和场地面积有限项目的理想解决方案。

数字化互联

mtu EnergyPack 配备了数据记录器,能访问我们的数字解决方案,包括远程监控、快速可靠的服务支持,以及即将推出的运营优化功能。

多级安全

多级安全概念监控并确保电池、逆变器和 HVAC 系统安全运行。卓越的防火防爆系统检测烟雾和爆炸性气体。

黑启动

电池储能系统 (BESS) 可用作黑启动单元。无需辅助电压即可进行黑启动,并形成自主电网。

规格可扩展

存储容量和电池额定值类型容易调整,无论您要求的功率和容量是多少。

超快速响应

mtu EnergyPack 可立即启动电源,为电力质量、黑启动、频率响应和备用应用提供必要的快速响应能力。

使用灵活

mtu EnergyPack 接受客户设定值,或通过 mtu 微电网控制器升级,以支持各种应用。

即插即用

mtu EnergyPack 经过工厂现场测试。高度便携、完全集成的即插即用设计,确保安装快捷方便,减少安装时间和成本。电能更快可用、成本更低。

紧凑、灵活、自主。

不论何处,需要时即刻供电。

mtu EnergyPack QL 

mtu EnergyPack QL 专为用户应用设计,可满足高达 2000 kVA 和 2600 kWh 及以上(多个单元)的功率和容量要求。适用于整合太阳能资产和风力发电厂,为公用事业部门提供频率调节和其他辅助服务。放置在 40 英尺高的标准 ISO 立方体容器中。

mtu EnergyPack QG

The mtu EnergyPack QG offers scalable capacities from a few to several hundred megawatt hours. It features flexible configuration options for battery cabinets,
transformers, inverters, switchgear, and mtu EnergetIQ. The system is suitable for grid services, energy trading, and seamless integration of renewable energies.

mtu EnergyPack QS

mtu EnergyPack QS 专为用户应用设计,可满足高达 400 kVA 和 550 kWh 的功率和容量要求。  适用于离网解决方案,减少小型偏远社区对燃料的依赖,在商业和公共部门实现太阳能自用。封入紧凑的外壳中。

mtu EnergyPack——全功率和容量范围*

*实际容量和规格可能会因电池类型和系统配置而不同。

mtu 蓄电池解决方案
mtu ENERGYPACK QG 下载 (PDF 1 MB)
mtu ENERGYPACK QL 下载 (PDF 1 MB)
mtu Energypack QS 下载 (PDF 1 MB)

多种应用

电网和公用事业服务提供商

mtu EnergyPack 可调频,管理电网阻塞,无需再为电网基础设施投入重金,例如,扩大电动汽车充电规模。mtu EnergyPack 还将使太阳能和风力发电更加可靠并实现即时输电,与此同时,燃气或柴油发电厂与 mtu EnergyPack 结合使用,可更有效地运行。

商业

太阳能电池板或热电联供 (CHP) 电厂等具有现场发电能力的设施可增加 mtu EnergyPack 来提高自身用电量,从而减少从电网中获得的电量,享受分时电费的优势。如有需要,还可以提供备用电源。

工业

目前,在未连入电网,使用柴油发电的偏远工业作业中,将可再生能源与 mtu EnergyPack 结合使用可降低油耗,更容易达到法律或公司规定的环境标准。若连入公共电网,mtu EnergyPack 有助于降低需量电费,增加现有现场发电自身的用电量,减少不断上升的能源成本。

社区

mtu EnergyPack 与本地发电结合使用可增强城市电力自给自足,若出现电网故障,还可提供可靠的备用电源。在未连入公共电网的地区,将 mtu EnergyPack 添加到当地微电网可确保高质量电力供应,也可集成可再生能源以减少碳足迹,节省燃料。

公共部门

在电网连接不可靠的情况下,mtu EnergyPack 能提高公共设施的安全性和供电质量。mtu EnergyPack 中的旋转备用可提高现有发电厂的稳定性,也可内置太阳能电池板来降低油耗。如果并网,可增加太阳能自用量,以减少来自电网的电量。

mtu EnergyPack 结构

输入柜

电源串

逆变器冷却

逆变器机柜

控制柜

电池架

HVAC 系统

ISO 容器

1

输入柜

2

电源串

3

逆变器冷却

4

逆变器机柜

5

控制柜

6

电池架

7

HVAC 系统

8

ISO 容器

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

发电

Interview with Chris Pritchard on sustainable solutions and AVK's experience with HVO fuel

Rolls-Royce and AVK now provide over 3.5 gigawatts of backup power in the UK. Data centers and the financial sector are increasingly turning to sustainable solutions. In this interview, Pritchard talks about the trends he sees here and his experience with the use of the sustainable fuel HVO.

了解更多内容

发电

Walking the journey to Net Zero together

At the mtu Power Generation Symposium, experts discussed how mtu solutions are helping to master the energy transition.

了解更多内容

发电

面向未来港口物流的氢基能源

杜伊斯堡港将成为欧洲首个实现气候中和的内陆集装箱码头,这要归功于mtu氢基动力解决方案。

了解更多内容

发电

Helping data centers towards net-zero

Are we on the way to climate-neutral data centers? Experts from Rolls-Royce Power Systems provide an outlook.

了解更多内容

下载宣传册

mtu EnergyPack:可扩展的一体化解决方案

通过电力存储释放所有可能性。我们的多功能 EnergyPack 可优化电力生产、增强电网管理并促进稳定性。

下载 (PDF 5 MB)

微电网解决方案

微电网是去中心化能源系统,将可再生能源发电、储能和常规发电结合使用,满足特定需求。

下载 (PDF 3 MB)

相关内容

了解我们旨在满足您具体要求的其他服务。
发电

发电应用解决方案

了解更多内容

Valuecare Agreements

无论机器在正常运行还是停机检修,每分每秒都要充分利用。价值关爱 协议使您能够做到这一点,具有强大的动能,性能和高枕无忧的功能。

了解更多内容

发电

发电产品

不只发电那么简单。

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容