04A_Genset_20V4000G04_08_KS_B_oeFA_2019_hero.png
发电

柴油发电机组

mtu 柴油发电机组提供可靠解决方案,满足所有发电需求。

超过半个世纪的发电机组经验

以数十年的经验和全系统专业知识为支撑,mtu 柴油发电机组具有可靠性高、油耗低、维护间隔长和排放低等优异性能

发电机组应用范围广泛

我们为医疗设施、数据中心、机场、制造工厂和独立发电站等一系列应用提供可靠电源,深受客户信赖。我们的系列产品涵盖多种功率范围的柴油发电机组,最高可达 3250 kWe

结构坚固

我们的柴油发电机组设计优越,可适应各种环境,甚至是极端条件

效率

低运营成本得益于长维护间隔和超高效的燃油效率

环保

我们的柴油发电机组可在提供动力的同时,轻松实现排放合规

历史传承

60 多年来,我们一直致力于发电解决方案的设计和制定,所有宝贵经验都熔铸于产品之中

业界领先的负载系数

备用电源和主电源应用的负载系数分别为 85% 和 75%

通过 ISO 认证的设计和制造

所有设施均通过 ISO 9001:2008 和 ISO 14001:2004 标准认证

先进的监控和通信

从孤岛运行到电源并联运行,应用范围广泛

柴油发电机组系列

我们的系列产品涵盖 50 Hz 和 60 Hz 市场的柴油发电机组,前者最高功率可达 4000 kVA,后者为 3250 KWe

mtu 0080 DS – mtu 0225 DS

功率范围
50 HZ:30-94 kVA
60 HZ:27-400 kWe
此发电机组采用与大型发电机组同样的工程和系统专业技术制造而成,功率范围为 27 到 400 kWe(30 到 94 kVA),油耗低、效率高,可靠性出色

mtu 1600 DS

功率范围
50 HZ:460-730 kVA
60 HZ:400-600 kWe
mtu 1600 DS 发电机组采用 mtu 的尖端技术制造,功率范围为 400 到 600 kWe(460 到 730 kVA),具有出色的可靠性

mtu 2000 DS

功率范围
50 HZ:750-1400 kVA
60 HZ:900-1250 kWe
mtu 2000 DS 发电机组采用先进的共轨技术制造而成,可靠性高。功率范围为 900 到 1250 kWe (60 Hz),750 到 1400 kVA (50 Hz)

mtu 4000 DS

功率范围
50 HZ:1600-4000 kVA
60 HZ:1550-3250 kWe
mtu 4000 DS 发电机组性能优异,结构稳固、油耗低。功率范围为 1550 到 3250 kWe (60 Hz),1600 到 4000 (kVA)

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

发电

Interview with Chris Pritchard on sustainable solutions and AVK's experience with HVO fuel

Rolls-Royce and AVK now provide over 3.5 gigawatts of backup power in the UK. Data centers and the financial sector are increasingly turning to sustainable solutions. In this interview, Pritchard talks about the trends he sees here and his experience with the use of the sustainable fuel HVO.

了解更多内容

发电

Walking the journey to Net Zero together

At the mtu Power Generation Symposium, experts discussed how mtu solutions are helping to master the energy transition.

了解更多内容

发电

面向未来港口物流的氢基能源

杜伊斯堡港将成为欧洲首个实现气候中和的内陆集装箱码头,这要归功于mtu氢基动力解决方案。

了解更多内容

发电

Helping data centers towards net-zero

Are we on the way to climate-neutral data centers? Experts from Rolls-Royce Power Systems provide an outlook.

了解更多内容

下载宣传册

确保持续的电力供应。我们的 4000 系列让您高枕无忧

宣传册

下载 (PDF 5 MB)

相关内容

了解我们旨在满足您具体要求的其他服务
发电

发电应用

当今世界瞬息万变,能源需求日渐高涨,您需要一个可靠、高效的发电供应商,来确保持续供电。

了解更多内容

发电

发电产品

不只发电那么简单。

了解更多内容

发电

发电应用解决方案

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容