01B_MTU_rental-building-in-construction-process.jpg
发电

租赁

我们提供一切专业知识、设备和服务(从燃料供应到电气设计),来整合完整的发电解决方案。

不管是重大事件还是自然灾害,根据需要提供可靠的主用电源至关重要。建筑工地、采石场、重大事件或自然灾害,哪里需要电力,mtu移动电源模块即可随时投入使用。移动电源模块是电源租赁车辆的理想选择,也非常适合常用、应急和备用电源使用。每个模块包含一个可移动的ISO标准容器、550kW或1000kW发电机组和可选配的底盘,便于移动。

您可随时通过我们庞大的经销商网络租赁或购买移动电源模块。电源模块的容器由高强度钢制成,通过CSC认证,符合ISO标准。每台发电机组均可用于极端温度和多尘环境,其额定工作温度为50°C。为了便于运输和存放,发电机组可叠放。可选配的底盘满足一般运输要求。

租赁发电

规划

我们严格分析企业和员工的发电需求、适用标准、指南、最后期限和当地条件等。这有利于我们设计最佳备用功率、主用-长时功率或微电网和混合动力解决方案,防患于未然。

开发

我们经验丰富,确保准时开发和交付备用发电机或长行功率发电机解决方案。采取灵活、去中心化的控制策略,实现网络通信和配电。

安装

我们确保您的备用发电机和长行功率发电机高效运行,并轻松集成至本地电网和控制网络(包括软件实施、应急模拟、试运行和培训)。

维护

我们提供全天候的发电系统监控和针对所有组件的全面现场服务,由熟知地区标准和应用方法且经验丰富的技师执行。

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您指点迷津。

相关内容

了解我们旨在满足您具体要求的其他服务。
发电

发电应用解决方案

了解更多内容

发电

发电产品

不只发电那么简单。

了解更多内容

能源储存

储能系统

mtu EnergyPack 电池储能系统可最大限度地提高能源利用率,提高微电网的可靠性和盈利能力。

了解更多内容

与我们联系

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容