04A_MTU_continuous-power-supply.jpg
发电

发电站

mtu 电站柴油发电机组提供持续电源、备用电源和混合电源。我们的柴油备用发电机组涵盖完整功率范围,具有业界领先的平均负载系数、可靠性和可用性。

我们提供全套解决方案,应对灾难或意外长时停电,也可满足偏远地区的供电需求或电网调峰功率要求。发电站用发电机采用柴油或燃气动力,在亟需之时提供长行功率或电网调峰功率。系统有多种规格,安装位置灵活,可随时满足紧急用电需求。此外,出色的燃油效率还能降低总寿命周期成本。从10 MW到200 Mw或更高功率,我们将根据您的要求,管理和设计发电站用柴油发电机统包式解决方案。凭借60多年的全球工程经验,为项目各个阶段提供支持,从需求分析到最佳解决方案制定、实施、交付,全球零部件和服务支持以及全面维护合同等。mtu发电站用柴油发电机系统可提供全天候备用功率,而燃气CHP系统则以单一可靠来源提供长行功率、制热或制冷。当本地电网故障时,这些高效、经济、环保的系统将供应可靠电力。基于上述优点和我们60多年的专业经验,全球众多制造设施都依靠我们获得不间断电源系统。

发电站:长时、备用和混动功率

mtu发电用发电机组可靠性高、负载能力强、响应迅速,以较低投入保障运营。依托数十年的经验和全系统专业知识,mtu发电用燃气发电机组具有高效、可靠的特点,并能根据您的准确要求配置。

规划

我们严格分析企业和员工的发电需求、适用标准、指南、最后期限和当地条件等。这有利于我们设计最佳备用电源、持续主电源或微电网和混合动力解决方案,防患于未然。

开发

我们经验丰富,确保准时开发和交付备用发电机或长行功率发电机解决方案。采取灵活、去中心化的控制策略,实现网络通信和配电。

安装

我们确保您的备用发电机和长行功率发电机高效运行,并轻松集成至本地电网和控制网络,包括软件实施、应急模拟、试运行和培训。

维护

我们提供全天候的发电系统监控和针对所有组件的全面现场服务,由熟知地区标准和应用方法且经验丰富的技师执行。

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您指点迷津。

相关内容

了解我们旨在满足您具体要求的其他服务。
发电

发电产品

不只发电那么简单。

了解更多内容

能源储存

储能系统

mtu EnergyPack 电池储能系统可最大限度地提高能源利用率,提高微电网的可靠性和盈利能力。

了解更多内容

发电

mtu 天燃气动力 4000 系列

经济、可持续、可靠、灵活。功率范围 776—2535 kWe (50Hz) / 762—2521 kWe (60Hz)

了解更多内容

发电

储能控制

智能负载平衡。

了解更多内容

与我们联系

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容