01B_MTU_nuclear-power-plants.jpg
发电

核电站

核电站与电网断开时,即启用应急柴油发电机。应急柴油发电机可保障反应堆冷却系统等重要设备的电力供应,确保反应堆的关停受控。

过去 50 多年,我们一直为全球核电站供应应急柴油发电机,交付超过 300 套系统:mtu 品牌产品一直以可靠和高性能著称。mtu 应急柴油发电机具备两大优势:启动时间仅为 10 秒,居核电站 (NPP) 发电同类产品之首;第一荷载阶段的负载缓冲能力达到 50%。设备结构紧凑,可轻松接入现有基础设施。用于核电站的 mtu 应急柴油发电机基于 mtu 956/4000 系列和 Bergen 32:40 发动机,前者功率范围为 1500 kW 至 6300 kW,后者功率为 8000 kW。

核电站发电解决方案

发生紧急情况时,信赖 mtu 发电

规划

我们严格分析核电站的发电需求、适用标准、指导原则、最后期限和当地条件等。不同核电站不尽相同,mtu Power Generation 成立了主要负责核电站的工程部门,网罗约 100 名专家,处理具体核电站项目要求。

开发

我们经验丰富,确保准时开发和交付备用发电机或主发电机解决方案。我们采取灵活、去中心化的控制策略,实现网络通信和配电。

安装

我们确保应急柴油发电机的高效运行,并集成进入本地电网和控制网络(包括软件实施、应急模拟、试运行和培训)。所有应急柴油发电机项目的组织和实施均符合与核电站相关的质量标准,如 IAEA 50-C-QA 和 KTA 1401。我们的应急柴油发电机经过安全等级认证,符合核电工业最严格的标准要求,如 IEEE 387 和 KTA 3702。此外,我们的核电站专用数字发动机控制器 SafeDEC 符合 IEC 60880 标准。

维护

我们提供全天候的发电系统监控和针对所有组件的全面现场服务,由熟知地区标准和应用方法且经验丰富的技师执行。mtu 的服务支持包括://安装监督//调试监督//支持现场验收测试

mtu Customized Care 是一系列维护和维修服务,可在发动机组的整个生命周期内轻松规划维护日程,并确保设备的最大可用性。

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

相关内容

了解我们旨在满足您具体要求的其他服务。
发电

发电应用解决方案

了解更多内容

发电

发电产品

不只发电那么简单。

了解更多内容

能源储存

储能系统

mtu EnergyPack 电池储能系统可最大限度地提高能源利用率,提高微电网的可靠性和盈利能力。

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容