01B_DurstMalz_086_oe_2019.jpg
发电

工业制造

制造设施在生产过程中对持续供能需求很高。采用独立的 mtu 电力系统,制造商可保证生产率并创造收益。

无论是食品加工、化工、纺织生产,还是其他制造工艺,mtu Power Generation 均可提供备用电源和热电联供 (CHP) 系统解决方案,提升正常运行时间。我们的柴油发电机组涵盖完整功率范围,具有业界领先的平均负载系数、可靠性和可用性。mtu Power Generation 的柴油系统提供全天候备用电源,燃气 CHP 系统则以单一可靠来源提供持续电力、制热或制冷。当本地电网故障时,这些高效、经济、环保的系统可提供可靠电力供应。因此,世界各地设施依赖我们提供持续电力,确保生产率的最大化。

工业制造发电解决方案

规划

我们严格分析企业和员工的发电需求、适用标准、指南、最后期限和当地条件等。这有利于我们设计出最佳备用电源、持续主电源或微电网和混合动力解决方案,规避未来可能出现的问题。

开发

我们经验丰富,确保准时开发和交付备用发电机或主发电机解决方案。我们采取灵活、去中心化的控制策略,实现网络通信和配电。

安装

我们确保您的备用发电机和主发电机高效运行,集成进入本地电网和控制网络(包括软件实施、应急模拟、试运行和培训)。

维护

我们提供全天候的发电系统监控和针对所有组件的全面现场服务,由熟知地区标准和应用方法且经验丰富的技师执行。

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

发电

Interview with Chris Pritchard on sustainable solutions and AVK's experience with HVO fuel

Rolls-Royce and AVK now provide over 3.5 gigawatts of backup power in the UK. Data centers and the financial sector are increasingly turning to sustainable solutions. In this interview, Pritchard talks about the trends he sees here and his experience with the use of the sustainable fuel HVO.

了解更多内容

发电

Walking the journey to Net Zero together

At the mtu Power Generation Symposium, experts discussed how mtu solutions are helping to master the energy transition.

了解更多内容

发电

面向未来港口物流的氢基能源

杜伊斯堡港将成为欧洲首个实现气候中和的内陆集装箱码头,这要归功于mtu氢基动力解决方案。

了解更多内容

发电

Helping data centers towards net-zero

Are we on the way to climate-neutral data centers? Experts from Rolls-Royce Power Systems provide an outlook.

了解更多内容

相关内容

了解我们旨在满足您具体要求的其他服务。
发电

发电应用解决方案

了解更多内容

发电

发电产品

不只发电那么简单。

了解更多内容

能源储存

储能系统

mtu EnergyPack 电池储能系统可最大限度地提高能源利用率,提高微电网的可靠性和盈利能力。

了解更多内容

发电

mtu 天燃气动力 4000 系列

经济、可持续、可靠、灵活。功率范围 776—2535 kWe (50Hz) / 762—2521 kWe (60Hz)

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容