发电

mtu 天燃气动力 4000 系列

经济、可持续、可靠、灵活。功率范围 776—2535 kWe (50Hz) / 762—2521 kWe (60Hz)
发电

mtu 天燃气动力 4000 系列

经济、可持续、可靠、灵活。功率范围 776—2535 kWe (50Hz) / 762—2521 kWe (60Hz)
播放视频
Youtube Video

新型mtu天燃气动力4000系列发电机组

新型4000系列天燃气发电机组具有同类产品中最高的功率密度。新型4000系列天燃气发电机组采用尖端技术设计,经过优化可达到最佳性能和低排放,提供经济、可靠、可持续的电力。了解该系列产品超乎您想象的高性能和灵活性。 

30 %

功率密度提升

776-2535 kW

功率范围

44.4 %

效率提升

35 %

允许持续低负载运行

<120 秒

快速启动选项

84 运行小时

大修寿命(TBO)

燃气发电机组的基本特点

操作灵活

一氧化二氮排放量显著降低,使得天然气发电机组非常适合独立电力生产商(IPP)和热电联产(CHP)应用。其部分负载性能低至35%,并具有快速启动选项,加之操作灵活性,同样是需求响应型应用的理想选择。低排放 - 250 mg/Nm³、500mg/Nm³、(@5% O2)NOx – 无需外部后处理即可实现,甚至满足即将颁布的德国未燃烧物THC排放法规(<1300mg@5%O2)。

功率提升30%

天然气发电机组的有效发动机功率为每缸130 kWm,得益于其紧凑的设计和小巧的占地面积,在同类产品中功率密度最高。其在高温和高湿度下具备卓越性能,可在世界任何地方使用,功率比前一代产品高出30%。

低寿命周期成本

所有天然气发电机组件均经过微调,以确保极长的使用寿命与最大正常运行时间。较长的维修间隔和易于维护的部件意味着较低的维护成本。备件的快速可用性和低发动机油耗也有助于降低整体寿命周期成本,气缸盖寿命可能与TBO相当。

效率高达44.4%

天然气发电机组的效率高达44.4%,显著提升了高温下的燃料/能源利用率。燃气动力4000系列在减少燃料和维护成本的同时,可实现小空间大功率,特别为高温和潮湿环境设计。  

特点

点火系统

即使甲烷(CH4)含量波动,各个气缸的点火系统也可以确保所有气缸的最高效操作。点火系统会显示有关火花塞状态的信息。

热回收装置

成熟设计与发电机组完美契合,为辅助效率优化奠定基础。该装置完全集成至自动化概念中,既安全又经过认证(CE)。

发电机

专为发动机优化定制并由知名制造商生产,确保高水平的可靠性和最佳效率。

数字互连

系统配有一个数据记录器,可以访问mtu的数字解决方案,包括远程监控、快速可靠的服务支持,以及即将推出的故障预警和运营优化等其他功能。

自动化系统MIP和MMC

电机接口面板(MIP)配有独立的mtu模块控制(MMC)装置。MMC提供系统控制所需的全部功能。CHP系统所需的全部辅助驱动器均可在此处控制。集成的电源电路可最大限度地减少客户的现场布线需求。

动力装置和爆震检测

气缸特定式爆震检测和调节可保护发动机免受异常工作条件的影响,即使使用含有少量甲烷的天然气也能确保安全运行。在到使用寿命(TBO)前,无需额外更换气缸盖。

mtu模块控制

系统监控 – 在您需要的任何时候

我们为您提供完整的系统工程服务套件,以满足您的安装需求。最重要的一个方面便是控制系统技术。如果说发电机组是系统的核心,那么模块控制器(MMC)就是其大脑。我们的可靠电子设备由工控机控制,监测发动机和整个系统,以确保最佳运行。最重要的功能如下:

  • 通过PLC(可编程逻辑控制器)驱动和控制
  • 通过工控机和彩色触摸屏面板操作和可视化显示
  • 可视化显示所有功能流程和控制
  • 可集成诸多附加控制和功能(甲烷、气罐、供热方式、蓄热、使用主电源)
  • 通过以太网实现多模块系统的联网
  • 可接入主控系统
  • 多种接口协议选择(以太网、Profibus DP、Modbus RTU、Modbus TCP/IP、Profinet)
  • 将所有故障和状态消息记录到数据库中(可记录数据)
  • 可选择通过DSL进行远程诊断
  • 可选择融合短信/电子邮件客户端(故障通知、所有仪表读数每日报告)

热电联产项目规划

提供专属建议,打造个性化解决方案&#13;

我们为您的热电联产系统提供支持。要根据您的要求选择合适的热电联产系统,这取决于多种因素。我们为您提供全方位支持,从项目构思到实施。

  • 帮您规划新的热电联产模块
  • 依托专业知识,帮您将热电联产模块集成到您的应用中
  • 解释发动机、系统和单个组件背后运用的技术
  • 方案包含计划阶段的预算价格和实施时的固定价格
  • 外围系统的设计与规划
  • 项目阶段服务解决方案的建议
  • 帮助解答法律问题(EEG、甲醛奖励)

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您指点迷津。

下载我们的最新宣传册

燃气动力4000系列。经济、可持续、可靠且灵活。

经济、可持续、可靠且灵活

下载 (PDF 7 MB)

相关内容

了解我们旨在满足您具体要求的其他服务。
发电

储能控制

智能负载平衡。

了解更多内容

发电

燃气发电机组

功率范围:50 Hz: 250 – 2,535 kWe , 60 Hz: 30 – 2,514 kWe

了解更多内容

发电

微电网和混合动力解决方案

微电网解决方案有助于未来能源可持续使用,确保可靠供电满足客户需求。

了解更多内容

与我们联系

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容