发电

储能控制

智能负载平衡。

在电网的电力来源中,风能、太阳能等可再生能源占据着越来越大的份额,在整体能源结构中也发挥着越来越重要的作用。以欧洲为例,传统发电厂,如提供恒定、可预测电能的核电厂或燃煤发电厂,正在慢慢减少。

因此,需要一种更加灵活的电网稳定理念,才能让电力生产满足能源需求。更需要智能的负载平衡系统和方法来应对波动,比如储能调频解决方案。抓住可再生能源时代的机遇,并赢得收入!

2 类型

储能调频:正向调频和负向调频

50.2 Hz

电网波动频率上限

49.8 Hz

电网波动频率下限

速度和灵活性——电网稳定的关键

由往复式发动机支持的储能调频解决方案是灵活性的保证,具有短期可用性、快速灵活的启动/减速时间、可预测的稳定功率输出,对于此类应用极具吸引力。欧洲能源系统经历了深刻的变革,这给小型、灵活的发电厂(如采用发电机组供电的电厂)带来了巨大的机遇:当传统电厂备用电力输出无法保证电网稳定性时,去中心化的中小规模电厂便有了用武之地。它们可以快速响应需求,并在负载平衡和调节功率输出方面发挥最大的灵活性,相比大型传统发电厂获得竞争优势。同 mtu 发电产品一道,加入当前和未来的储能调频项目。

什么是储能调频?

必须始终保持供需两侧(可再生能源和不可再生能源)的平衡,让电网频率稳定在 50 Hz 的标称频率上。储能调频项目是能源行业的重大机遇。输电系统运营商需要对波动进行补偿,提供短期储能调频,将电网频率稳定在 50 Hz。当频率过高时(大于 50 Hz),需要进行负向调频,当频率过低时(小于 50 Hz),则进行正向调频。两种储能调频方式:正向调频和负向调频。去中心化电力系统运营商可将其系统连接到一个“虚拟能源系统”之中,即虚拟电厂 (VPP)。当电网频率需要增加时,系统可通过储能调频,满足电网需求(正向负载平衡)。这一过程可由应急备用发电机组或持续运行的去中心化热电联供装置完成。当电网频率过高时,系统可以灵活调整,减少其输入电网的电量(负向负载平衡)。电网运营商根据国家法规为每个单元设置了激活时间。加入到这样的虚拟能源市场,运营商能够在缩短投资回报周期的同时,获得额外收入。

加入解决方案

作为国家储能项目参与者,您可以提供短期灵活的储能调频,获得额外收入。 mtu 燃气热电联供系统和柴油发电机组助您做好准备:我们的解决方案提供当今能源市场所需的速度和灵活性。这些方案功率输出稳定、/减速时间快速灵活,并能满足国家规定的要求,比如德国或英国关于储能调频市场短时间内激活的要求。现有电厂也可以改造,促进电网的供需平衡。

发挥储能调频的优势

成为储能调频项目的积极参与者,并在我们的帮助下充分利用资产的价值。我们寻找完美匹配您具体需求的解决方案。无论您正处于起步阶段,还是已经开始寻找让现有发电容量接入电网的方法,我们都是您可靠的合作伙伴。

您的机遇:储能调频纳入国家电网项目,如英国的短期运营储备市场 (STOR)

短期运营储备市场 (STOR) 是英国国家电网最重要的储能来源。STOR 可在约 10 分钟内响应,减少需求或增加发电,并维持一到两小时。如果您决定加入调频储备市场,即 STOR 项目,mtu 发电机组部门将考虑招标过程的每个电厂及激活情况,确保您加入最具活力和吸引力的细分市场。

与当地服务合作伙伴的专家交流

了解您附近的 mtu 服务合作伙伴能提供的服务。

发电

Interview with Chris Pritchard on sustainable solutions and AVK's experience with HVO fuel

Rolls-Royce and AVK now provide over 3.5 gigawatts of backup power in the UK. Data centers and the financial sector are increasingly turning to sustainable solutions. In this interview, Pritchard talks about the trends he sees here and his experience with the use of the sustainable fuel HVO.

了解更多内容

发电

Walking the journey to Net Zero together

At the mtu Power Generation Symposium, experts discussed how mtu solutions are helping to master the energy transition.

了解更多内容

发电

面向未来港口物流的氢基能源

杜伊斯堡港将成为欧洲首个实现气候中和的内陆集装箱码头,这要归功于mtu氢基动力解决方案。

了解更多内容

发电

Helping data centers towards net-zero

Are we on the way to climate-neutral data centers? Experts from Rolls-Royce Power Systems provide an outlook.

了解更多内容

下载我们的最新宣传册

发电产品宣传册

发电机组——超越想象

下载 (PDF 8 MB)

mtu EnergyPack

用于微电网和能源系统的可拓展一体化储能解决方案。mtu EnergyPack 是提升微电网和能源系统可靠性和盈利能力的关键部件。

下载 (PDF 2 MB)

相关应用

发电

天然气发电机组

mtu 天然气发电机组提供持续、经济、可靠和可持续的能源。

了解更多内容

发电

持续供电、主用供电和调峰供电

凭借着在发电机组方面 60 多年的经验,我们提供多种持续、调峰和主用电力解决方案,保障用户业务的平稳运营。

了解更多内容

发电

发电站

mtu 电站柴油发电机组提供持续电源、备用电源和混合电源。我们的柴油备用发电机组涵盖完整功率范围,具有业界领先的平均负载系数、可靠性和可用性。

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容