全新 mtu FracPack 压裂撬是一套完整的解决方案,旨在满足井服务行业的高要求与苛刻条件。所有部件的设计相互配合,确保最佳性能与最长正常运行时间,mtu FracPack 的真正优势在于强大的 4000 系列发动机与轻重量的 ZF 变速器。4000 系列是唯一无需经过后处理就能满足 Tier 4 标准的压裂发动机。
4000 系列 T95 型发动机的输出功率为 2250 到 2600 bhp,可提供更大的低端扭矩,从而提升加速性能和压裂泵性能图的利用率。轻便耐用的变速器是发动机的完美补充,应用范围广,具有多档调速,最大输入扭矩可达 7744 lb-ft (10500 Nm)。这些关键部件相互紧密配合,为 mtu FracPack 带来可靠卓越的性能——即使在最严苛的压裂条件下依然发挥稳定。
mtu FracPack 压裂撬没有扭矩转换器,采用最先进的设计,将运行期间的效率提升到了业界难以企及的水平——传动效率高达 97%。这种设计更有利于实现平稳换挡,避免造成排放压力或流量损失。此外,所使用部件数量减少,降低变速器的复杂性,简化维护过程,也降低成本。
ZF 变速器
mtu BackPack(进排气套装)
联系我们