mtu FracPack 压裂撬 配备 4000 系列 S83 型发动机
性能高、重量轻、专为压裂而造。
全新 mtu FracPack 是一套完整的解决方案,旨在满足井服务行业的高要求与苛刻条件。所有部件的设计相互配合,确保最佳性能与最长正常运行时间,mtu FracPack 的真正优势在于强大的 4000 系列发动机与轻重量的 ZF 变速器。
4000 系列 S83 型发动机的输出功率为 2250 到 2500 bhp,与 Tier 1 发动机相比,可提供更大的低转速扭矩,从而提升加速性能和压裂泵性能图的利用率。轻便耐用的变速器是发动机的完美补充,应用范围广,具有多档调速,最大输入扭矩可达 7744 lb-ft (10500 Nm)。这些关键部件紧密配合,为 mtu FracPack 带来可靠卓越的性能——即使在最严苛的压裂条件下依然发挥稳定。得益于紧凑的设计与简单的结构,整套设备包可轻松集成到现有设备,大大降低工程成本。
mtu 4000 系列 S83 型压裂发动机
ZF 变速器
联系我们