Well_Servicing_1109.jpeg
油气田

油井服务

油井服务作业常常在最恶劣的条件下进行,对设备的功率、性能和可靠性有着极高要求。mtu 系统旨在满足甚至超越这些要求。

mtu 柴油发动机可为油、气井服务作业提供最大可靠性。我们的油井服务发动机额定功率介于 75 kW(900 系列)到 2460 kW(16 V 4000 系列 S83L)之间,性能卓越,燃油效率高,维护间隔长,可降低运营成本。 

由于出色的耐用性,mtu 发动机在柴油—电力、柴油—机械和柴油—液压驱动应用中已使用了数十年,持续为各种油井服务设备提供动力。4000 系列发动机还融入了废气再循环 (EGR)、共轨喷射等先进的 mtu 减排技术,即使没有废气后处理系统,也完全满足 EPA Tier 4 排放标准。

耐用性和可靠性

得益于出色的性能、较长的维护间隔和生命周期支持,极端条件下也能保证设备正常运行。

低运营成本

低燃油消耗、长维修间隔和便于维护的设计。

发动机设计紧凑

可轻松集成到现有油井服务设备或新安装的应用。

高效、强大

采用 mtu 减排技术,如废气后处理、共轨喷射和两级涡轮增压。

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

油气田

Canada’s first Tier 4 final service rig

While CARE Industries has relied on the Series 60 for many years, the transition to the Tier 4-certified Series 1100 will have many advantages.

了解更多内容

下载我们的宣传册

石油和天然气

4000 系列符合 Tier 4 最终排放标准

下载 (PDF 2 MB)

石油和天然气

压裂撬FracPack 配备 4000 系列 S83 / S83L 型发动机

下载 (PDF 1 MB)

电钻机用发电机组系列

新型电动钻井套装

下载 (PDF 847 KB)

石油和天然气

压裂撬FracPack 配备 4000 系列 T95 型发动机

下载 (PDF 1 MB)

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容