充分发挥您的
E-Frac潜力
油价急剧下跌,高运营成本,政府监管越来越严,如今的油井运营环境刺激公司努力赚取利润。采用mtu EnergyPack的混动E-fra解决方案能够有效解决这些
挑战。通过将发电资产与现代化的电池储能系统(BESS)进行智能整合,形成众多优势。
可靠、可持续、经济实惠的能源解决方案
解决方案可扩展,满足每位客户的需求。
应用案例:混动E-FRAC的差异
如何削减高达70%的运营成本
用燃气轮机发电机进行水力压裂的能源和运营成本高昂。混动E-frac解决方案可以智能化管理和优化关键任务的电源资产,从而大大降低运营成本和排放量。
下载本应用案例,了解如何做到:
- 大幅降低运营成本
- 减少二氧化碳排放
- 存储多余能量
- 降低维护成本
优化后适用于您的环境
混动E-Frac解决方案很容易与几乎所有类型的压裂环境和应用相结合。以下是三种典型配置。
配置1 -
替换涡轮机的E-Frac设置
- 全站式、一对多的聚合功率解决方案
- 发电设施重新部署的最大灵活性
应用案例:混动E-Frac的差异
阅读本使用案例,了解混动E-fra 解决方案可如何削减高达70%的运营成本。
配置2 -
替换使用柴油或双燃料的车队
- 一对多的聚合功率解决方案
- 拖车层面重新部署的最大灵活性
配置3 –
替换使用柴油或双燃料的车队
- 一对一的系统关系ip
- 更快速的现场设备部署
微电网解决方案产品组合
微电网和存储项目的优秀解决方案
mtu EnergyPack
这些电池储能系统(BESS)高度紧凑、可扩展,是优化频率和电压稳定、电源可用性以及陆上石油和天然气运营整体盈利能力的理想解决方案。它们涵盖了从400 kW到2 MW的全电力储存范围,在1.5毫秒内储存多余能量并在需要时进行补充。
mtu微电网控制器
作为“大脑”,mtu电网控制器在各个供电设备之间无缝协调储能和需求。它精确地平衡每个特定需求的电力供应和使用,从而优化成本、碳足迹和可用性。
mtu 4000系列燃气发电机组
我们的燃气发电机组拥有卓越的低负荷运行能力和出色的负荷承受能力,成为广泛压裂应用的完美选择。这些机组功率密度堪称同类之冠,在需要备用电源的情况下,也具有高度安全性。
携手合作,助您成功
成功的项目是团队努力的结果。我们在每个阶段协助客户规划和设计最适合的解决方案。从模拟到开发、调试、服务、发电功能再生、再制造等,
我们倾力协助。
与我们联系