发挥您的钻机的全部潜力 –
结合发电机组和电池包的解决方案
钻井作业要实现盈利,低能源成本不可缺少。mtu EnergyPack 提供可扩展的混合动力电钻机解决方案,使您能够优化负载曲线,并根据现场应用需求增加电池容
量。以独特方式整合 mtu DrillingPack 这样的发电机组与电池储能解决方案,使您能够发挥钻机的全部潜力。
可靠、可持续、经济实惠的能源解决方案
解决方案可扩展,满足每位客户的需求。
可为每个配置进行扩展
微电网解决方案组合
微电网和存储项目的优秀解决方案
mtu EnergyPack
这些电池储能系统(BESS)高度紧凑、可扩展,是优化频率和电压稳定、电源可用以及陆上石油和天然气运营整体盈利能力的理想解决方案。它们涵盖了从 400kW 到 2MW 的全部电力储存范围,在 1.5 毫秒内储存多余能量并在需要时进行补充。
mtu 微电网控制系统
作为“大脑”,mtu 微电网控制器在各个供电设备之间无缝协调储能和需求。它精确地平衡每个特定需求的电力供应和使用,从而优化成本、碳足迹和可用性。
mtu Electric DrillingPack
mtu Electric DrillingPack 将高度可靠的发电机组和散热器集成于易安装的解决方案中,在几乎所有类型的运行条件下都能持续提供满负荷功率。设备无需预热即可启动,在海拔 13,000 英尺(4000 米)也能顺利运行。
携手合作,助您成功
成功的项目是团队努力的结果。我们在每个阶段协助客户规划和设计最适合的解决方案。从模拟到
开发、调试、服务、再发电、再制造等,我们倾力协助。
联系我们