Container_work_V2_RGB 1.jpg
油气田

加强您的石油和天然气盈利能力

微电网和混合动力解决方案。

随时准备为任何需求提供电力
微电网和混合动力解决方案

在商品价格低迷、管理费用高涨和政府法规不断增加的情况下,实现运营盈利是陆上石油和天然气公司面临的一个挑战。我们的微电网、混合动力钻井和混合动力电压裂 E-frac 解决方案提供了可行的选择。结合

mtu EnergyPack 电池储能系统(BESS),可优化资产利用率,稳定电力供应的可用性,从而减少运营费用、碳排放和维护需求,提高盈利能力。

优化能源成本

受益于较低的燃料消耗和电力成本,也受益于整体运营费用的减少和可靠的电力供应。

安全的电力供应

成功的石油和天然气作业需要安全的电力供应。我们的解决方案就是如此,即使在偏远地区或电网容量有限的地方也能实现。

无缝提供备用能源

通过无缝切换到替代能源,最大限度地减少电力供应中断,优化燃料效率。

ESG 承诺

我们对环境、社会和治理(ESG)原则的承诺也受到客户和利益相关者的意见和关注的强烈影响。

优化资产利用

我们的电池储能系统在低负荷需求时储存电力,在高峰负荷需求时补充电力,使发电资产得到最佳利用。

一站式解决方案供应商

我们的服务范围包括从专家支持和能源数据模拟到融资计划、工程、生产、安装、运行和维护。

微电网解决方案

顾名思义,自主电力网络(或称微电网),能够完全独立于电网,向偏远的钻井和压裂现场供应能源。除了智能地

管理现场柴油和天然气发电资产,我们的微电网解决方案还能够整合可再生能源,如光伏和风力发电。

混合型动力电压裂 E-frac 解决方案

削减运营成本的压力越来越大,环境、社会和治理(ESG)目标以及其他因素正在促使页岩油公司寻找更有效的替代品来为运营提供电力。我们的混合动力电压裂 E-frac 解决方案优化电力资产的利用,有效应对这些挑战。

混合钻井解决方案

低能源成本是钻井作业盈利的关键,这就是为什么我们的混合钻井解决方案是围绕 mtu EnergyPack 设计。除了优化像 mtu Electric DrillingPack 这样的发电资产的负载情况,它们还能储存剩余的能源,并在需要的地点和时间提供。

微电网解决方案组合

微电网和存储项目的优秀解决方案

mtu EnergyPack

这些电池储能系统(BESS)高度紧凑、可扩展,是优化频率和电压稳定、电源可用以及陆上石油和天然气运营整体盈利能力的理想解决方案。它们涵盖了从 400 kW 到 2 MW 的全部电力储存范围,在 1.5 毫秒内储存多余能量并在需要时进行补充。

mtu 微电网控制系统

这些电池储能系统(BESS)高度紧凑、可扩展,是优化频率和电压稳定、电源可用以及陆上石油和天然气运营整体盈利能力的理想解决方案。它们涵盖了从 400 kW 到 2 MW 的全部电力储存范围,在 1.5 毫秒内储存多余能量并在需要时进行补充。

mtu 4000 系列燃气发电机组

我们的燃气发电机组拥有卓越的低负荷运行能力和出色的负荷承受能力,成为广泛压裂应用的完美选择。这些机组提供同类产品中最优秀的功率密度,在需要备用电源的情况下提供高度安全性。

mtu Electric DrillingPack

mtu Electric DrillingPack 将高度可靠的发电机组和散热器集成于易安装的解决方案中,在几乎所有类型的运行条件下都能持续提供满负荷功率。设备无需预热即可启动,在海拔 13,000 英尺(4000 米)也能顺利运行。

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

油气田

Canada’s first Tier 4 final service rig

While CARE Industries has relied on the Series 60 for many years, the transition to the Tier 4-certified Series 1100 will have many advantages.

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容