我们认为您所在区域是<strong>欧洲</strong><br>。为确保您看到的职位信息与所在区域相关,请使用右侧的菜单选择正确的地区
专题
引领净零碳之旅
航运的未来是绿色的。我们展示通向绿色的解决方案。
罗尔斯-罗伊斯凭借 Kinolt 不间断电源系统扩大 mtu 的产品范围
特色解决方案
游艇用混合动力系统。
我们的解决方案安静、清洁、智能,可使您尽享悠闲。
专题故事
埋藏的宝藏
mtu 为全球石油平台作业提供驱动和推进系统。
冰川游览车“Ice Explorer”满足 Tier 4 标准
2019.10.19 由 Leslie Dagg
哥伦比亚冰原位于加拿大落基山脉深处,横跨两个国家公园,是世界上除极地之外面积最大的冰原之一。
矿用 ValueCare 协议
提高正常运行时间 = 减少停机时间
无论机器在正常运行还是停机检修,每分每秒都要充分利用。ValueCare 协议使您能够做到这一点,具有强大的动力,性能和高枕无忧的功能。
肩负着减少排放的使命
用于爱尔兰铁路的 mtu 动力包
船舶自动化系统
mtu Callosum
基于多年丰富的军舰开发经验,我们开发出 mtu Callosum,并与用户对话来不断完善,确保技术在各种条件下都能可靠运行。
Europe
United States & Canada
Eastern Europe & CIS
Turkey, Africa & Middle East
Latin & South America
South East Asia & India
North East Asia
Greater China
Australia
在偏远和极端条件下进行石油和天然气钻探,需要使用功能多样、可靠和安全的作业设备。mtu EnergyPack 能够在发电机组处于最佳负荷曲线时,存储多余电能,待需要时再释放,从而提高电源的可靠性,几乎适用于任何陆上钻井现场。
作为可扩展的混合动力钻井解决方案,mtu EnergyPack 是各种类型钻井作业的理想选择。mtu 拥有首屈一指的全球服务网络以及丰富的油气行业专业知识,mtu EnergyPack 可助您优化负荷曲线,提高生产效率和盈利能力。
100 %
让您的发电资产发挥 100% 性能
1 系统
mtu EnergyPack 可与现有发电解决方案集成
40 ft
集装箱包含灭火、远程监测和配置选项
高功率密度
mtu EnergyPack 设计非常紧凑,占地面积小,可保障电源供应并在需要时快速提供备用电源,十分适合物流和空间有限的石油和天然气钻探项目。mtu EnergyPack 能够在发电机以最佳负荷曲线运行时,将多余能量存入电池,待需要时将其用于补偿负荷峰值。
可即插即用
mtu EnergyPack 高度灵活,可即插即用,安装快速便捷,节省安装时间和成本。
超快速响应
启动电源后,mtu EnergyPack 可立即为改善电力供应、频率响应(对有感负荷的响应快至 1.5 毫秒)和备用应用提供快速响应能力。mtu EnergyPack 可在几毫秒内响应频率变化,当频率上升时从现有发电机吸收电能,当频率下降时供能。
规格可扩展
mtu EnergyPack 可轻松适应各种功率存储要求(500 kW、1.0 MW 和 2.0 MW)
全面的安全功能
多级安全概念监控电池、火警和灭火系统。
数字信号连接
数据记录器可访问多个 mtu 数字服务解决方案,包括远程监测、快速可靠的支持服务,以及即将推出的预测性故障预防和运营优化等功能。
改善工作环境
mtu EnergyPack 可在低噪音水平下运行,有助于打造更安全、更清洁、更舒适的整体工作环境,还可充当独立的解决方案,为住宿和露营地提供照明。
查看所有开采石油和天然气的产品
石油和天然气 价值关爱 协议
完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。
石油和天然气
mtu EnergyPack——可扩展的混合动力钻井解决方案
下载 (PDF 3 MB)
石油和天然气行业的销售计划
供发电机和机械传动装置使用的柴油机
下载 (PDF 5 MB)
mtu FracPack 压裂撬 配备 4000 系列 S83 型发动机
性能高、重量轻、专为压裂而造。
了解更多内容
mtu FracPack 压裂撬 配备 4000 系列 T95 型发动机
传动效率 97%。
油井服务
油井服务作业常常在最恶劣的条件下进行,对设备的功率、性能和可靠性有着极高要求。mtu 系统旨在满足甚至超越这些要求。
客户服务中心
我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。
查询销售与服务网点
寻找您当地的销售和服务合作伙伴
mtu 故事
关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。
您可能正在使用我们不支持的网页浏览器版本。确保您正在使用最新版本的浏览器,或者尝试使用我们支持的浏览器来获得完整的 mtu 解决方案体验。
尚无权限更改浏览器? 联系我们并告诉我们您正在搜寻什么内容。