油气田

陆上石油钻探解决方案

石油和天然气的开采面临重重挑战。类似极端温度等困难操作条件要求卓越的耐用性和性能表现,并保证高效。这些要求缺一不可。

我们拥有数十年的行业经验,因此在石油和天然气工业领域我们的系统在专业性上独一无二。凭借我们丰富的专业知识,所有系统组件均可完美适配,无缝衔接。这不仅提高了可用性,还保证了较长的维护间隔。

产品组合中的发动机久经考验,能够最大程度地提高陆上钻井设备的效率和可靠性,服务于石油和天然气开采。发动机额定功率介于 75 kW(900 系列)到 2800 kW(4000 系列)之间,可在极端条件下为常规及非常规的复杂钻井作业提供所需的高性能。 

此外,我们的发动机燃油效率出色,维护间隔长,能够降低运营成本。先进的 mtu 减排技术,如废气再循环 (EGR),让设备轻松满足 EPA Tier 4 排放标准。 

最大耐用性、可用性和可靠性

为常规及非常规钻井提供卓越性能和生命周期支持。

低运营成本

高燃油效率、长维修间隔和易于维护的设计。

设计紧凑

发动机可轻松集成到现有陆上钻井设备。

高效、强大

即使面对要求严苛的应用,也能提供出色的功率和扭矩性能,并满足 Tier 4 等排放标准。

服务支持

由超过 1200 家服务中心、本地服务经销商和技师构成的全球服务网络,提供全面支持。

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

油气田

Canada’s first Tier 4 final service rig

由 Chuck Mahnken

While CARE Industries has relied on the Series 60 for many years, the transition to the Tier 4-certified Series 1100 will have many advantages.

了解更多内容

下载我们的宣传册

电动钻机用发电机组套装 (EDP)

新型电钻机用发电机组套装

下载 (PDF 847 KB)

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容