01A_39_MTU_Genset_hero.jpg
01A_39_MTU_genset-P83_hero.jpg
01A_39_MTU_Genset-KGS_hero.jpg
油气田

模块化发电机组

理想的发电机组需要密切的合作伙伴关系和广博的专业知识。

理想的发电机组需要密切的合作伙伴关系和广博的专业知识。我们将与您一同努力,开发模块化系统。基于数十年的油气行业经验和无可匹敌的工程专业知识,我们开发出性能强大的完整解决方案。为满足海上油气田行业的需求,我们专门开发具有高性能、高效率和高可靠性的全套系统,即使在极端条件下也能稳定运行。mtu柴油发动机和系统集成度高,易于维护。一切设计旨在促进协同工作,延长预防维护和大修间隔的时间。

甄选的所有组件均出自于优质制造商,采用最新技术打造。为了满足mtu的高质量标准,我们还配备了专门的生产线进行系统组装。mtu系统解决方案可以快速投入使用。我们的系统和配件都在mtu测试台上接受了完整的工厂验收测试,可实现快速、经济的安装。

模块化发电机组
排气系统

1. 排气系统

  • 带阻火器的排气消音器
  • 废气冷却器
燃料系统

2.燃料系统

  • 燃料预滤器
  • 燃料箱 (SS, CS)
冷却系统

3. 冷却系统

  • 外部安装的散热冷却器
  • 海水热交换器
  • 预热器
润滑油系统

4.助燃空气系统

  • 含盐大气专用空气过滤器
  • 助燃空气消音器
  • 聚结器/水分离器
起动系统

5.润滑油系统

  • 专为较高倾角设计的油底壳
  • 预润滑泵
  • 自动滤油器
控制面板

6.启动系统

  • 高性能电起动器
  • 装有断路器的电池滑架
  • 液压起动器
  • 空气起动器

.

交流发电机

7.控制面板

  • 项目特定控制面板
  • PLC型、Siemens、ABB、Allen、Bradley、COMAP
交流发电机

8.交流发电机

  • 项目特定设计
  • IP23-IP56
  • 水冷、风冷
  • LV、MV、HV

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您指点迷津。

下载我们的最新宣传册

石油和天然气行业销售计划

供发电机和机械传动装置使用的柴油机

下载 (PDF 621 KB)

价值关爱协议

提高正常运行时间 = 减少停机时间

下载 (PDF 410 KB)

相关内容

油气田

陆地油气田解决方案

mtu 发动机的扭矩性能优越,在实现高功率输出的同时,通过最大化正常运行时间来提供出色效率。

了解更多内容

油气田

海上油气田解决方案

mtu 的柴油发动机和发电机组紧凑、可靠、性能高,旨在满足石油和天然气行业海上平台的严苛要求和极端条件,尤其适用于安全第一的应用领域。

了解更多内容

油气田

mtu 发动机 Plus 系统

紧凑、完整、实在。

了解更多内容

与我们联系

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容