油气田

mtu Electric DrillingPackMTU电钻机用发电机组

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

新电钻机用发电机组 EDP 60Hz

mtu Electric DrillingPack 电钻机用发电机组是一个易于集成的一体化解决方案,包括发电机组和散热器,旨在满足几乎任何条件下。无需预热就能启动——甚至在 14°F(-10°C)的温度下——并且在高达 13,000 英尺(4000 米)的海拔高度上也能轻松工作1

设计坚固、紧凑,易于运输和使用,是一种简单的即插即用解决方案。并由我们成功的第四代 4000 系列发动机提供动力,提供高达 5% 的燃油经济性2,并在没有废气后处理的情况下达到  Tier 4 排放标准。

1  取决于进气温度。主题待确认。
2  与 Tier 2 发动机相比。

发动机优势

成本效益高
  • 不需要为控制排放而使用添加剂  
  • 更低的生命周期成本
最大的性能与耐久性
  • 在 13,000 英尺(4000 米)以下可实现全部性能2
  • 优化的功率-重量比
  • 坚固、可靠的设计
2  取决于进气温度。主题待确认。
久经验证的技术
  • 第四代共轨喷射系统
  • 新一代成功的 4000 系列发动机

系统优势

为运营商提供更高的灵活性

无论打算在哪里使用设备,新EDP电钻机用发电机组都能做好准备:冷启动能力低至 14 °F / -10 °C(无需预热),高至 131 °F / 55 °C,从严冬到酷暑都能运行。

由于散热器和发动机的紧凑外形——由于没有废气后处理——新 EDP 可以轻松装在 40 英尺的开顶高箱中运输,而无需拆卸。

坚固的底架设计用于拖曳、尾板和吊车升降,确保系统易于操作。

改善健康和安全

散热器的垂直排放和变速风扇减少热量和噪音排放。这对运营商而言,提高了操作安全性,减少了人员的压力。

坚固的底架设计用于拖曳、尾板和吊车升降,确保系统易于操作。

高度耐用的设计

EDP 的冷启动能力低至 14 °F / -10 °C,无需预热,最高可达 131 °F / 55 °C,还有一个用于极端操作环境的冷却器,EDP 的设计理念是用于世界上任何地方,即使在最艰难的环境和操作钻井条件下。

EDP 底架极其坚固,为坚固耐用而造——经 FEA 应力测试证明——并符合 ASTM 全球质量标准。

mtu Electric DrillingPack (EDP)mtu 电钻机用发电机组

用于 50Hz

配置:12 V 4000 G23

额定功率:1105 kW

用于 60Hz

配置:12 V 4000 G73

额定功率:1105 kW

您的收益

  • 来自值得信赖的厂家的完整解决方案  
  • 在极端条件下的可靠性
  • 卓越的耐用性、可靠性和可用性
  • 便于维护
  • 最大限度地提高生产力
  • mtu 设计、生产和测试
  • 全球 mtu 服务网络的专家支持

案例研究

适用于智利极端气候和海拔的 EDP

智利的极端气候条件和位于 15748 英尺(4800 米)的钻井现场需要可靠的 EDP 动力。

了解更多内容

钻井队升级为新的 mtu EDP

为美国西南部偏远地区的石油和天然气钻机提供独立、可靠的动力。

了解更多内容

在阿根廷快速部署的 EDP

在敏感环境中的集装箱解决方案,满足政府的严格要求,迄今已高效、可靠地工作了 20000 多小时。

了解更多内容

在阿根廷快速部署的 EDP

旨在用于在深达 13000 英尺(4000 米)的石油或天然气井的钻探地点之间快速部署和移动。

了解更多内容

下载

需要进一步协助?

完全没问题。如需与 mtu 销售主管会面并洽谈,请填写下方表格: