HeroBannerMining_CMYK.jpg
01A_MTU_Microgrid-model_hero.jpg
矿用

mtu EnergyPack

针对采矿业务的可扩展、一体化微电网解决方案。

资源变得越来越稀缺,矿业公司不得不在偏远地区开展业务。如果矿山位于偏远地区,能源成本会很高,因为燃料运输费用往往比燃料本身还要高昂。混合动力微电网最多可将偏远采矿区的燃料成本降低 40%。

尽管大多数矿山对使用可再生能源的需求极大,但可再生能源的效益非常有限,因为发电机组仍需以较低效率(为了提供运转备用)连续运行。只有添加智能控制,增加储能容量,才能真正节省开支:mtu EnergyPack 和 mtu 微电网控制器通过提供旋转备用来保证发电机组以最高性能运行,并存储多余电力以备不时之需,尽可能利用可再生能源。

mtu EnergyPack

针对采矿业务的可拓展一体化储能解决方案。

关于采矿设施中的微电网解决方案,新型 mtu EnergyPack 是提高可靠性和盈利能力的关键要素。mtu EnergyPack 存储来自各种来源的电力(如柴油或燃气发电机组、风力发电机、太阳能电池板),任何需要之时均可提供。作为可扩展的一体化解决方案,mtu EnergyPack 不仅能够提供电网支持服务,还能形成自主的微电网,保障客户在电网断电期间仍能独立运营。

该系统可集成到现有电网中,轻松实现扩容。高度便携、完全集成的即插即用设计,确保安装快捷方便,减少安装时间和成本。这种设计让所储存的电能更快可用、成本更低。mtu EnergyPack 可立即启动电源,为电力质量改善、黑启动、频率响应和备用应用提供必要的快速响应能力。

mtu EnergyPack 结构

输入柜

电源串

逆变器冷却

逆变器机柜

控制柜

电池架

HVAC 系统

ISO 容器

1

输入柜

2

电源串

3

逆变器冷却

4

逆变器机柜

5

控制柜

6

电池架

7

HVAC 系统

8

ISO 容器

独立设施

蓄电池储能使可再生能源(太阳能和风能)添加到独立电网变得更加容易,在节省成本的同时,还可长年确保清洁、可靠和安静的电力供应。我们提供最适合、最经济的解决方案,满足您的需求。

偏远采矿区

mtu EnergyPack 易于安装与维护,全年提供稳定的频率和电压,保障电源供应,并在需要时提供备用电源。

保障采矿作业的固定发电厂

对电力需求较高的矿场益处十分明显:保证独立电源和应急电源供应,省去电网费用,打造绿色形象。

电网稳定

蓄电池能在几毫秒内迅速响应频率变化,当频率上升时从电网吸收电能,当频率下降时向电网供电。

矿场基础设施

电力设备和电动汽车需要快速充电,但不给电网增加负担。电池充电站可以将当地的可再生资源转化为绿色电力,满足供电需求。

供电安全

使用我们的微电网解决方案,提升可再生能源的可用性,同时,整个采矿过程更可靠,可用电力更多。

想要详细了解我们的产品清单?

请点击下面的按钮,查找此应用的所有产品信息。

公司

We know what we're doing

Clemens Berger has been heading up the Mobile Power Solutions business unit since February. Here, he talks about his first 100 days and discusses what will be important during the next five years.

了解更多内容

工业

Making every engine unique

How do you turn a Series 2000 or Series 4000 engine into a customized one-off that fits the customer's application like a glove?

了解更多内容

发电

Life on the edge

Freezing cold in Siberia, searing desert heat, towering waves or quaking earth – mtu Series 2000 and Series 4000 engines are tough as nails.

了解更多内容

矿用

Diamonds hidden in permafrost

mtu powers haul trucks carrying diamond-containing rocks.

了解更多内容

微电网使用案例:澳大利亚的一家煤矿


如何既降低能源成本又减少环境影响 采矿运营成本中电费比重较大。可再生能源解决方案,比如光伏 (PV) 和储能系统 (ESS),在减少环境足迹的同时,可降低高达 53% 的能源成本。如何实现?下面澳大利亚矿山的案例提供了两种方案。下载下方的技术文章找到原因:

  • 仅安装光伏的工厂可极大地降低对公用电网的依赖
  • 光伏和储能系统结合使用可优化降低能源成本

下载我们的宣传册

mtu EnergyPack

用于微电网和能源系统的可拓展一体化储能解决方案。

下载 (PDF 3 MB)

相关内容

矿用

矿用钻机设备

我们的矿用钻机设备。

了解更多内容

矿用

挖掘机发动机

了解更多内容

矿用

用于矿用卡车的强劲发动机

负重不惧行远。

了解更多内容

联系 mtu

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容