起重机和物料搬运
起重机和物料搬运解决方案的专家。
建筑和工业操作必须快速进行,确保盈利。mtu 发动机性能优异,确保安全、可靠和精准。
我们的广泛产品是数十年经验与专业知识的结晶,针对具体任务始终如一地提供通用解决方案。发动机和机器,应用和驱动,投资和收益,均经过完美调适。因此,我们成为物料搬运设备和移动式起重机的领先发动机制造商。我们的发动机功率从 75 kW(900 系列)至 480 kW(1500 系列)不等,是飞机牵引车、移动式起重机、机场地勤机械、集装箱起重机、正面吊运机、伸缩臂叉装车及其他任何物料提升设备的完美选择。
mtu 1000、1100、1300 和 1500 系列发动机基于 Mercedes-Benz 技术,但针对非公路应用优化。
这些发动机的功率从 100 到 480 kW 不等,专为工业应用设计。低生命周期成本、经验证的耐用性和出色的功率/重量比,确保经济效益和可靠性。此外,我们的发动机也处于市场上油耗最低的发动机行列。优化、高效的燃烧和排气后处理确保我们的柴油发动机符合最广泛的排放要求(最高可达欧盟 Satge V)。凭借灵活的排放方案和多种排放证书,我们提供最高灵活性,让您可在全球各地使用我们最新一代的发动机,无需调整发动机的安装空间。
起重机和物料搬运应用
我们为众多应用提供驱动系统
供移动式和履带式起重机使用的发动机
供港口设备使用的发动机
供伸缩臂叉装车、正面吊运机和叉车使用的发动机
供机场地勤使用的发动机
查找我们的设备
OEM 合作伙伴列表
Tadano
Manitowoc
Magni
Linde
Manitou
Zoomlion
Kato
下载我们的最新宣传册
联系我们
![](/etc/clientlibs/mtu/mtu-app/assets/images/_blank.gif)