工业

工程和专用

为工程与专用车辆提供动力与精准度。

您的要求越复杂,用途越特殊,就越需要 mtu 发动机。

灰尘、泥浆、潮湿、高温、多班作业:筑路机械中的发动机必须在最严峻的条件下运转。mtu 发动机旨在保持稳定性能,满足工程设备的特别需求。从 75 kW(900 系列)到 970 kW(2000 系列),mtu 发动机提供多种功率,驱动您的工程 和专用车辆或公用多功能车全速、全负荷前进。mtu 发动机也能作为驱动系统支持静态应用和机器,如泵和压缩机。我们的发动机结构基于 Mercedes-Benz 技术,但可对非公路应用进行定制。我们也对专用车辆(如清路机或铲雪机)提供多种动力输出选择。  

mtu 发动机具有一流的可用性与可靠性,使用周期成本低、经济效益高,并具有极佳的功率重量比。 我们的发动机经优化,采用清洁、经济的燃烧和排气后处理,减少排放,满足欧盟 Stage V 规定。Emission Flex Package 和多份排放证书确保提高您工程设备发动机的灵活性。 先进技术铸就卓越性能,使我们的发动机成为市场上耗能最低的产品。我们的产品不仅以耐用知名,维护要求较低的结构和较长的保养间隔,也能确保成本效益。 

工程和专用用途

mtu 为工程设备和专用车辆提供广泛驱动方案。

用于自卸卡车的发动机

用于崎岖地形的高性能发动机

用于轮式装载机、推土机和挖掘机的发动机

通过满载运行实现更短负载循环

用于筑路设备的发动机

为应对最严峻的条件而制造

用于泵、压缩机和其他专门用途的发动机

确保高处理量

用于铲雪机的发动机

适用于高纬度、低温度

用于专用和公用多功能车的发动机

针对具体任务提供通用解决方案

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

查找我们的设备

OEM 合作伙伴列表

Bell

Kaeser

Overaasen

Hidromek

Doppstadt

Bomag

AEBI Schmidt

Prinoth

Beam

工业

mtu engines scale new heights

由 Julia Rieß

The new Demag AC 450-7 All-Terrain Crane unites compactness and agility with high load capacity. Safe mobility is provided by the mtu 6R1500 unit that powers it.

了解更多内容

工业

World's biggest mobile hammer mill shredder takes entire cars apart

由 Lachland Eckardt

The Thor 2121 K is the largest mobile hammer mill shredder in the world. Powered by a twelve-cylinder mtu Series 4000 engine, it pulverizes small cars, for instance, in no time at all.

了解更多内容

工业

Stacking wood ecologically

由 Bryan Mangum

Oregon-based lumber company commissions first North American Tier 4 log stacker

了解更多内容

工业

“Ice Explorer” Glacier Tour Vehicles to Meet Tier 4 Standards

由 Leslie Dagg

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容