海上防务

供海军军舰使用的解决方案

mtu 重视创新思维,为您的舰队提供完美的发动机和推进系统,确保海上安全。许多国家的武装部队长久以来一直配置 mtu 的发动机和推进系统。半个多世纪以来,你们在海上如鱼得水,我们亦游刃有余。正是因为具有这样的经验和专业知识,我们才会是全球各国强有力的合作伙伴——无论是执行什么任务。

我们的海军军舰推进系统基于 mtu 商用船舶发动机产品组合,成千上万套这种组合在全球各地成功运行。这些产品组合根据海军军舰和政府船舶的特殊要求做了相应配置。用于海军军舰的 mtu 发动机功率范围从 300 到 10000 kW,可确保舰队中每一艘军舰的推进力恰到好处。

mtu 发动机的特点是:功率密度高、重量轻、紧凑设计、机械和热稳定,同时操作简单、维护方便、生命周期成本低。我们是系统合作伙伴,我们在船舶应用方面的专业知识涉及所有推进配置,包括这些配置所需的工程服务、硬件和软件。无论您的要求多么特别,我们都可提供覆盖全面、完全集成的推进系统。 

功率范围广

我们为各种海军军舰提供一系列强大可靠的推进系统,功率从 300 到 10000 kW 。

高效、经济

高功率密度造就动态响应,我们的海军军舰发动机以低负荷性能和低油耗著称。

联合推进系统

我们的产品冗余度高、灵活性强、可用性佳。如果您的应用需要我们的产品,我们可以设计联合推进系统,例如,柴-柴联合 (CODAD)、柴-燃联合 (CODAG)、柴-燃交替 (CODOG)、以及柴电-燃交替 (CODELOG)。

专门的推进系统集成 (PSI) 团队

我们专门的推进系统集成团队将为您服务,在经济性、环境兼容性和性能方面提供竞争优势。

集成自动化系统

我们的 Callosum 集成自动化系统可使操作员监视与控制整个推进装置、船载电源和整艘舰船。

综合后勤支持 (ILS)

综合后勤支持的设计旨在让海军军舰发动机和系统在整个生命周期内,以按需定制的方式保持运转。

系统解决方案

我们在系统工程方面无可比拟的专业知识涉及所有推进配置,包括这些配置所需的工程服务、以及硬件和软件。

海军军舰现代化

我们致力于推进系统和自动化系统的现代化,使您的舰队不会过时,延长使用寿命。越来越多的海军和海岸警卫队认为现代化是保养和改进舰队的经济实惠的方法。从提供推进系统发动机到规划和实现全面现代化,mtu 已在各种不同的现代化项目中成功地证明了自己。凭借丰富的工程专业知识,mtu 也能助您的项目成功。

减排技术

mtu 一直率先开发环保发动机,特别是减排解决方案。

为您的海军军舰量身定制推进系统

要求越高,应用越具体,就越需要 mtu 发动机或完整的系统解决方案,包括变速箱、轴系和螺旋桨。

驱逐舰、护卫舰和轻型护卫舰

配备 mtu 发动机和推进系统的轻型护卫舰、护卫舰和驱逐舰装备精良,足以完成艰巨任务。我们发动机的优点包括重量轻但功率密度高,机动性出色。

 

反水雷舰艇

在开发低磁性特征和声音特征的推进系统方面,mtu 一直走在前列。如果您操作的是反水雷舰艇,那么舰上的发动机就该如此。

近海巡逻船

在公海上巡逻,从相安无事到剑拔弩张不过是顷刻之间。一旦出现如此局面,您就需要一个强大的推进系统,在任何情况下都能保持运转。    

 

水路两栖艇和支援舰船 

水路两栖艇和支援舰船在前线可能较少使用,但在运送部队和设备方面不可或缺。因此,这类舰船要装配最好、最可靠的推进系统。我们超级可靠的推进系统能确保始终准时到达。

 

高速巡逻艇

肩负多种任务使命的近海巡逻艇,包括警察、海岸警卫队、边境管制、海关内河巡逻船等,都需要必须能够快速反应的推进系统

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

海上防务

German customs agency opts for mtu

由 Julia Rieß

了解更多内容

海上防务

German Navy’s most modern frigate enters service with mtu power

由 Rolf Behrens

Frigate „Baden-Württemberg“ has just entered service. mtu propulsion and automation technologies play a decisive role for its success.

了解更多内容

海上防务

Generator sets for UK Type 45 naval vessels

由 Rolf Behrens

mtu is to supply 18 mtu Series 4000 diesel generator sets to BAE Systems to increase the resilience of the power and propulsion system in all six Type 45 destroyers.

了解更多内容

相关内容

阅读其他相关 mtu 服务和针对国防应用的定制解决方案,如海军军舰和陆防车辆。

船舶自动化

由对您的船舶了如指掌的专家——我们,根据您的要求量身定制。

了解更多内容

商用船舶

供商用船使用的发动机

我们是大型船用柴油和燃气发动机以及商用船完整推进系统的全球领导者之一。

了解更多内容

商用船舶

船舶推进系统

无论什么类型的船舶,我们都能找到合适解决方案,让您安心、自信航行。

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容