nd3_7341_2019.jpg

中型坦克和装甲车

199 和 890 系列驱动系统采用一体化、超轻量和紧凑型设计,树立了驱动军用车辆的标杆。
基于 199 系列的驱动解决方案被许多军用设备采用,提供紧凑设计、高功率和大扭矩,是中型轮式和履带式车辆的首选。

作为同类中最先进的发动机,mtu 890 系列是军用履带式车辆(如步兵战车或运兵车)的驱动系统,业已成为技术标杆。基于 mtu 10V 890 的高度一体化 mtu PowerPack® 包括一体化的启动发电机、电扇驱动器、变速和冷却系统及其他创新细节。同类中最紧凑的 PowerPack。

紧凑

当今灵活、现代的中型坦克需要紧凑设计,以及高功率密度发动机。

功率范围

199 系列可选 6 缸或 8 缸 V 型配置,功率从 430 到 600 (735) kW
890 系列可选 4、5 和 6 缸直列配置,以及 6V 和 10V 配置,功率从 400 到 800 kW。

灵活性

可使用柴油或单一航空燃料。

单一来源

所有动力系统的设计和零部件均来自单一来源,确保各个零部件完美兼容。

满足您的需求

每款发动机都能适应运兵车或步兵战车的独特需求

柴油发动机 x 2

专为柴油和柴油电力及混合驱动的应用优化而设计。

电源

此类发动机旨在充分利用电机高功率。

中型坦克驱动解决方案

890 系列驱动系统采用一体化、超轻量和紧凑型设计,树立了驱动军用车辆的标杆。

高度紧凑和重型配置

199 和 890 系列的紧凑设计使之成为驱动灵活车辆的理想选择,同时也具备重型、耐用之特点。

先进技术

890 系列拥有前沿的高度紧凑设计,以一体化启动器/发电机技术驱动电气冷却扇。

为您量身定制

199 和 890 系列与我们制造的其他系列一样都可定制,适合您的具体需求

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

相关内容

了解 mtu 与陆地国防相关服务的更多信息

重型车辆

我们专门设计的军用坦克发动机,可为重型坦克提供所需动力,无论处于何种状况。

了解更多内容

轻型军用车辆

智能柴油发动机,提升轻型装甲军用车辆的操控性和机动性。

了解更多内容

mtu 定制方案

我们提供丰富方案,远不只是业界最佳的推进系统。

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容