mtu 定制方案
我们提供丰富方案,远不只是业界最佳的推进系统。
无论是哪种类型的装甲车,我们都可与您一起,严格根据技术、功能、战术、政府和法律规范量身定制解决方案。我们提供覆盖整个使用周期的支持——从设计到实施和全球全天候服务。
在每个阶段,我们都是您的热忱合作伙伴,专注提供无与伦比的解决方案,提升设备性能。从轻型 4x4 轮式装甲车到重型履带式战车,我们提供高度一体化的系统解决方案。
mtu 定制推进解决方案
我们致力为您提供完美解决方案。
基于 890 发动机的 mtu PowerPack®
例如,Puma 步兵战车在技术和设计方面都树立了全新国际标准。mtu PowerPack® 基于 10V 890 发动机,是同类型中最紧凑的动力单元。采用先进的一体化启动器/发电机技术,驱动电动冷却扇。 采用 881 系列发动机的 mtu PowerPack 功率达 735 kW (985 bhp),除了发动机和变速箱,还包括其他组件,如冷却系统、管道或空气过滤系统。mtu PowerPacks 中的一个专门位置安装了基于 880 系列发动机 (MT 883) 的 mtu EuroPowerPack ,标称功率 1100 kW (1500 bhp) 到 1200 kW (1630 bhp),属于为 60 吨以上第三代主战坦克 (MBT) 开发的驱动系统。
联系我们