_dsc6474_2019.jpg
陆地军防

陆防用 mtu 军用柴油机

mtu 军用车辆发动机和驱动系统旨在确保无故障运行。我们在驱动系统的设计和开发方面拥有几十年经验,几乎涵盖所有类型的军用车辆。迄今为止,我们生产的 2 万多辆汽车已在全球超过 50 个国家投入使用。

无论是防御、保护、战斗还是支持,军用车辆都能出色完成关键职能与任务。60 多年来,mtu 柴油发动机、mtu PowerPack 和 mtu EuroPowerPack 一直是军用发动机技术的标杆。60 多年来,我们不断向世界证明,即使在极端条件下,我们的军用柴油机也能发挥出最高品质与性能,赢得全球武装部队的信赖。无论是轻型、中型、重型军用车辆,还是战斗坦克、榴弹炮或人员运输车,我们的发动机都能提供高功率密度、高扭矩和高燃油效率,满足特殊的军事要求。制胜组合让我们成为全球范围内驱动系统的首选合作伙伴。

作为系统供应商,我们已成功为 160 到 2016 kW 功率范围的设备提供个性化定制和高度集成系统解决方案,并为此深感自豪。无论是什么类型的军车,我们都能提供完美匹配的发动机,发挥最佳性能。106 和 1500 系列发动机专为轻型军车而设计,199 系列适用于中型轮式装甲车和履带式装甲车,890 和 880 系列则可用在中、重型车上(其中,881 和 883 系列适用于重型车)。高度集成的 mtu EuroPowerPack,配备 MT 883 12 缸发动机,是重型车辆的理想选择。我们借助多年的专业知识,提供标准和定制解决方案,为项目出谋划策,贯穿从概念和设计到交付的整个项目阶段。

强力推进重型车

mtu 880 和 890 系列军用坦克发动机可为重型车提供出色的机动性、功率密度和可靠性。

经测试可在任何环境下运行

我们的所有推进系统均经过广泛环境的测试,确保在实地高压环境下仍能如常运转。

超过半个世纪的专业知识积累

我们在军用柴油发动机和 PowerPack 供应方面拥有丰富经验,深受全球武装部队的信赖。

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容