商用船舶

船用发电机组

mtu 船用发电机种类繁多,包含可定制元件,助您找到适合需求的解决方案。

我们为商业应用提供完整船用发电机组系列产品,包括混合动力解决方案和船用柴油发电机组——功率范围从 5 到 3220 kW——用于辅助和应急发电及柴油-电力推进。mtu 船用发电机组有 50/60 Hz 两种制式,并具有多种选件和配件,如隔音罩、控制面板和用于消防泵传动的动力输出装置 (PTO)。长时正常运行和长达 4.2 万小时的大修间隔时间 (TBO),确保经济运行和可靠性能。作为专注发电机组和自动化系统的系统供应商,我们提供全套推进解决方案,并根据您的需求采用最佳技术。从成本效益高的预制标准船用发电机组(由我们位于德国的中央工程总部设计并批准),到可定制的先进解决方案,再到变速发电机组,我们数十年来始终坚持提供高质量的可靠产品,赢得了全球范围内的一致肯定。

mtu 恒速发电机组采用模块化设计,易于配置,可实现快速交付。这有助于缩短项目时间。同时,我们的工厂工程师将帮助全球网络的合作伙伴和经销商提供全套解决方案。我们通过全球组件采购和全球制造方案满足本地容量需求。我们奉行“一站式”的客户服务理念,设有全天候的客户服务中心以及由超过 1200 家中心构成的服务网络,为客户提供全面的服务与支持。

15 %

在部分负荷下燃油消耗更少

20 %

维护成本更低

42,000 小时

超长 TBO 降低生命周期成本

灵活的功率,降低生命周期成本

mtu 船用发电机组采用灵活系统和先进技术,实现超高效运行。变速发电机组可实现操作灵活性最大化,同时将运营成本降至最低。高级系统控制器 (SSC) 是我们的专利产品,能够确定发动机性能图中与电力需求相关的最佳运行点。若客户倾向于自行选择船用发电机组,我们将提供精确的模拟和计算,确保安全、经济的运行。

优势:

  • 在部分负荷下燃油消耗更少,最多减少 15%*
  • 更长的维护间隔,维护成本最多可减少 20%*
  • 噪音特征更弱

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

商用船舶

"Green methanol" will power innovative mtu marine engines

由 Peter Thomas

Heading for the future with e-methanol: Rolls-Royce develops high-speed mtu methanol engines as a game-changer for climate-friendly shipping.

了解更多内容

商用船舶

When the day comes ...

由 Lucie Maluck

It doesn't always have to be a new engine: With Insitu and Reman, marine customers have several options for a major engine overhaul, saving time, money and resources.

了解更多内容

商用船舶

Ferry efficient – reliable transportation to the island of Helgoland

由 Anne-Katrin Wehrmann

Since going into service in April 2018, the high-tech state-of-the-art catamaran Halunder Jet has developed quite a reputation for its fast, smooth ride across the German Bight. The vessel plying between Hamburg and Germany's only deep-sea island now has the benefit of another piece of innovative technology: the new mtu NautIQ Foresight equipment health management system.

了解更多内容

商用船舶

How will the ship of the future run?

由 Lucie Maluck

Sustainable fuels and innovative technologies enable CO2-neutral or CO2-free propulsion concepts for ships.

了解更多内容

下载宣传册

商用船销售项目

柴油发动机、推进系统、发电机组、自动化

下载 (PDF 18 MB)

商用船的 ValueCare 协议

对您来说,每一秒钟都很宝贵。

下载 (PDF 595 KB)

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容