商用船舶

用于风电场的近海供应船和平台交通船

mtu 风电场船用推进系统功率强劲、性能可靠,燃油经济性高、排放较少,是环保型作业的理想选择。

向风电场运输备件、耗材和其他物资的服务船舶需要具备绝对的可靠性——即使在巨浪和恶劣天气频现的北海也能安全航行。mtu驱动系统可确保风电场服务船和平台交通船具备应对上述情况的能力。

mtu 系统结构紧凑、坚固、可靠、经济且易于维护,此外还具有动力输出大和噪音低等优点。配备了 mtu 系统,供应船及平台交通船即可高枕无忧。作为系统供应商,我们还提供船载发电机和船舶自动化系统,适合您的作业流程,并完美匹配我们可靠的柴油和燃气发动机。

最大化正常运行时间

所有系统旨在实现最高可靠性和可用性。

高性能

即使面对极端条件,仍能提供高达 3600 kW 的功率,确保做好运行准备。

整个生命周期成本很低

高效运作、低燃油消耗、长维修间隔。

高枕无忧

ValueCare 协议保障可用性并优化生命周期成本。

全球网络

超过 1200 家服务中心,随时随地提供支持。

绿色科技

环保型发动机开发和减排的先驱。

紧凑解决方案

出色的功率重量比提供灵活性,可轻松集成。

全面供应

作为单一来源供应商,mtu 提供经过验证的零件,让安装轻松便捷。

专家支持

我们的全球应用工程中心提供专业的技术支持。

优化设计

定制解决方案经过优化,降低噪音和热辐射。

技术文档

完整、清晰的信息让安装过程轻松便捷。

全方位支持

工程和技术支持降低设计、安装和调试成本。

研究支持

我们为开发研究提供支持。

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

商用船舶

Premiere in China: mtu engines power windpark service ships

Small, light, but impressive: mtu 8V2000M72 units have enabled Rolls-Royce to step into the Chinese offshore energy market, with very good prospects.

了解更多内容

商用船舶

Fast ship as an alternative to the helicopter.

High-speed crew transport vessel from Damen revolutionizes offshore crew change business model.

了解更多内容

商用船舶

Safe transfer in the Elbe Estuary

Trials success for new-concept pilot tender. The compact hull cylinder accommodates an mtu 10V 2000 M72 propulsion engine.

了解更多内容

下载我们的最新宣传册

船舶与近海解决方案指南

柴油发动机、推进系统、发电机组、自动化

下载 (PDF 10 MB)

商用船的 ValueCare 协议

对您来说,每一秒钟都很宝贵。

下载 (PDF 595 KB)

为船舶应用提供数字解决方案

现代发动机管理系统可控制和监测硬件,确保充分发挥性能。功率和精度的理想结合。

相关服务

了解我们旨在满足您具体要求的其他定制服务。

mtu 推进器配置

调整参数以适合您的和排放目标,我们将向您展示完美的配置。

了解更多内容

商用船舶

船用发电机组

mtu 船用发电机种类繁多,包含可定制元件,助您找到适合需求的解决方案。

了解更多内容

船舶自动化

由对您的船舶了如指掌的专家——我们,根据您的要求量身定制。

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容