商用船舶

拖轮发动机

mtu 推进系统的可靠品质始终如一,为工程船提供最大机动性和强大的系柱拖力。

拖轮拥有紧凑的动力室,可随时执行艰巨任务,不惧艰难险阻。无论是港口、远洋船还是锚作拖轮,我们的系列拖轮发动机可满足多样化的作业要求。mtu 拖轮发动机具有多种规格,从 400 kW(2000 系列)到 3200kW(4000 系列),能够应对任何挑战。我们还可提供性能更高的产品,为拖轮推进系统提供更大的系柱拖力。

即使在最艰难的条件下,我们所有的柴油和燃气发动机仍能保持最高可靠性,可快速提高负荷。发动机的高扭矩水平赋予拖轮灵活、机动和安全性,并可随时运行。作为一家经验丰富的系统供应商,我们还提供船发电机和船舶自动化系统,完美匹配我们强大的发动机。

最大化正常运行时间

所有系统旨在实现最高可靠性和可用性。

定制解决方案

为满足拖轮要求而设计的推进系统。

生命周期成本

ValueCare 协议保障可用性并优化生命周期成本。

ValueCare 服务

mtu 认证技师、正品零件和培训全方位保护您的投资。

延保

延保可在标准保修期之外提供保护,让您高枕无忧。

数字解决方案

广泛数字工具,助力更快做出明智决策。

全球网络

超过 1200 家服务中心,随时随地提供支持。

绿色科技

环保型发动机开发和减排的先驱。

专业工程支持

提供广泛的分析、风险消减服务和集成接口。

参与沟通

参加与相关组件二级供应商的交流会议。

技术文档

提供完整、清晰信息,将再设计工时缩至最短。

全方位支持

工程和技术支持降低设计、安装和调试成本。

研究支持

我们为开发研究提供支持。

需要帮助寻找适合的产品或系统?

完全没问题。让我们的专家顾问为您效劳。

商用船舶

mtu power for new harbor tugs

由 Lucie Maluck

Small, but incredibly powerful: Two new harbour tugs soon to tow even the largest container ships into ports in Peru.

了解更多内容

商用船舶

Technology turnaround: Which fuel for the tugboats of the future?

由 Lucie Maluck

mtu experts from Rolls-Royce show the way forward to sustainable tugboat operation.

了解更多内容

商用船舶

On clean course with the mtu gas engine

由 Silke Rockenstein

The new mtu gas engines power the first ferries and are delivered for harbor tugs and for a research project.

了解更多内容

商用船舶

Halfway round the world in 55 days

由 Kerstin Hansmann

The tugboat 'Cyathea' is undertaking a bold adventure: It is traveling over 10000 nautical miles from Istanbul to its new South Pacific home in Nouméa, New Caledonia.

了解更多内容

下载我们的最新宣传册

船舶与近海解决方案指南

柴油发动机、推进系统、发电机组、自动化

下载 (PDF 18 MB)

商用船的 ValueCare 协议

对您来说,每一秒钟都很宝贵。

下载 (PDF 595 KB)

为船舶应用提供数字解决方案

现代发动机管理系统可控制和监测硬件,确保充分发挥性能。功率和精度的理想结合。

相关服务

了解我们旨在满足您具体要求的其他定制服务。

mtu 推进器配置

调整参数以适合您的和排放目标,我们将向您展示完美的配置。

了解更多内容

商用船舶

船用发电机组

mtu 船用发电机种类繁多,包含可定制元件,助您找到适合需求的解决方案。

了解更多内容

船舶自动化

由对您的船舶了如指掌的专家——我们,根据您的要求量身定制。

了解更多内容

联系我们

客户服务中心

我们在这全天候解答销售和服务问题,全年无休。

了解更多内容

查询销售与服务网点

寻找您当地的销售和服务合作伙伴

了解更多内容

mtu 故事

关于 mtu 产品和解决方案的报道与采访。

了解更多内容