探索 mtu 商用船最佳解决方案
无论您的船队是否包含拖船、客船或近海服务和供应船,您的期望始终如一——您需要一个使用时可靠灵活的推进系统,超越最新环境法规规定,不会意外停机。
让我们带您领略 mtu 提供的最佳选择。根据您的具体需求,我们提供不同的解决方案,包括广受欢迎的 4000 系列和 2000 系列发动机,多种发电机组,以及更多产品,让您的商用船航行更远、开动更快。
找到合适的发动机
使用这一重要指南
这里有一份便捷指南,涵盖您所有的关键需求——无论选择哪个解决方案。今天就下载入门包,为您的船队提供高性能、可靠的动力。
关键部分包括:
- 特殊产品亮点:4000 和 2000 系列发动机
- 商用船舶行业的案例研究
- mtu 产品组合,包括发动机和发电机组
- 补充方案和服务选项套装
4000 系列船舶发动机
产品规格
2000 系列船舶发动机
产品规格 非常可靠,气缸配置进行经过强化,为用户实现减排和最低油耗。
*需要注册
4000 系列船舶发动机
产品规格
我们的 4000 系列发动机尺寸紧凑,但非常可靠、易维护、效率高。改进的共轨燃油喷射系统和废气再循环等创新功能确保性能最佳。
* 需要注册
最大程度上增强机动性,确保货物通过美国新奥尔良港市。
了解 4000 系列发动机如何大大增强 Gladys B 拖船的性能和灵活性,以在五个港口辖区内提供无缝船舶辅助和港口停靠服务,以及他们选择 mtu 作为合作伙伴的原因。
* 需要注册
mtu’s new mobile 16 cylinder single-fuel gas engines
Doeksen turned to mtu for a sustainable ferry solution - a newly developed gas engine that runs on LNG and capable of an output of 1,492 kilowatts which enables the ferry to carry up to 600 passengers and 64 cars across at speeds of up to 14 knots.
了解如何优化生命周期成本 长期节省开支
了解 mtu 如何延长设备寿命、最大化正常运行时间和优化运营成本。了解预防性维护长远来看回报可观,以及再制造是商业运营商理想选择的原因。
* 需要注册
电力推进系统如何改变船舶市场
了解混合动力系统在一些船舶市场前景如此广阔的原因。了解更多 mtu 混合动力的成功项目和全球案例。探索在评估e-drive 方案时的最佳实践。